Your dashboard services.
Register to access all tools.

Beslag til støtterør

Til vores støtterør kan der fås mange forskellige holdere og fastgørelser på gelændere, mure eller runde stålpæle. Delvist med mulighed for potentialudligning.

1 Product

Part No. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A

GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Holder til indfangerstang Ø40 og DEHNcon-H NIRO lodret montering
Holder til indfangerstænger Ø40 og DEHNcon-H
til fastgørelse af indfangerstænger Ø40
eller støtterørene på
opbygning, der skal beskyttes, eller på væggen

fabrikat: DEHN
Type: WB D40.50 SE WA46 V2A
artikelnr.: 105342
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale NIRO
Fastgørelse [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Vægafstand 46 mm

Product 105342 was added to Notepad.

Product 105342 was added to the cart.


back to top