Værktøj og tilbehør

Her finder du værktøj til seriefremstilling af vores højspændingsresistente, isolerede nedledninger samt fræsehoved til montering af de isolerede tilslutningselementer og tilbehøret til HVI-kontrollen.

Afisoleringsværktøj

1 Product

Part No. 597230 AW DEHNHELIX

GTIN 4013364155015, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 201.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Diameter Ø leder: 23 mm
Materiale (formdel): Kunststof
Materiale (klinge): Rustfrit
Farve: Sort ●

fabrikat: DEHN
Type: AW DEHNHELIX
artikelnr.: 597230
eller tilsvarende

 

Technical data

Diameter Ø leder 23 mm
Materiale (formdel) Kunststof
Materiale (klinge) Rustfrit
Farve Sort ●

Product 597230 was added to Notepad.

Product 597230 was added to the cart.


Afisoleringsværktøj

HVI strip 20-værktøj til afisolering af den halvledende kappe og PE-isoleringen på HVI-lederen og HVI light plus-lederen med en udvendig diameter på 20 mm. Afisoleringslængden justeres i trin (låsepunkter) a 0,2 mm med justeringshjulet i håndtaget. Udgave komplet med håndtag og skærehoved.

1 Product

Part No. 597220 HVI STRIP 20

GTIN 4013364144972, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 330.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Diameter Ø leder: 20 mm (fjern eventuelt først den grå kappe)
Materiale (formdel): Kunststof
Materiale (klinge): Rustfrit
Farve: Sort ● / Rød ●
Mål: Ca. 231 x 97 mm

fabrikat: DEHN
Type: HVI STRIP 20
artikelnr.: 597220
eller tilsvarende

 

Technical data

Diameter Ø leder 20 mm (fjern eventuelt først den grå kappe)
Materiale (formdel) Kunststof
Materiale (klinge) Rustfrit
Farve Sort ● / Rød
Mål Ca. 231 x 97 mm

Product 597220 was added to Notepad.

Product 597220 was added to the cart.


Kabelsaks

Kabelsaks til enkel tilskæring af HVI light-lederen, HVI-lederen (udvendig diameter 20 / 23 mm) og HVI power-lederen (udvendig diameter 27 mm) samt CUI-lederen.
Kabelsaksens specielle design tillader også præcis tilskæring af flertrådede ledere for at forenkle fastgørelsen af tilslutningselementerne.

1 Product

Part No. 597032 HVI CUTTER 32

GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Kabelsaks
Kabelsaks til enkel
tilskæring af HVI light-lederen,
HVI light plus, HVI-lederen
(udvendig diameter 20 / 23 mm)
og HVI power-lederen
(udvendig diameter 27 mm)
samt til CUI-lederen.
Diameter Ø leder: op til 32 mm
Materiale (klinger): Værktøjsstål (CR-Moly (SCM440))
Materiale (håndtag): Kulstofstål (SS400)
Længde: 600 mm
Farve (håndtag): Rød (tilsvarende RAL 3020) ●

fabrikat: DEHN
Type: HVI CUTTER 32
artikelnr.: 597032
eller tilsvarende

 

Technical data

Diameter Ø leder op til 32 mm
Materiale (klinger) Værktøjsstål (CR-Moly (SCM440))
Materiale (håndtag) Kulstofstål (SS400)
Længde 600 mm
Farve (håndtag) Rød (tilsvarende RAL 3020)

Product 597032 was added to Notepad.

Product 597032 was added to the cart.


Fræsehoved

Fræsehoved til montering af de kontrollerbare, isolerede tilslutningselementer på højspændingsresistente, isolerede nedledere.

1 Product

Part No. 597125 ISO HEAD 21

GTIN 4013364513945, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 276.84 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Fræsehoved
til montering af de isolerede
tilslutningselementer på
højspændingsresistente,
isolerede nedledere
Diameter Ø leder: 21 mm
Materiale (formdel): Al
Materiale (klinge): Stållegering
Farve: rød ●
Mål: ca. 105 x 40 mm

fabrikat: DEHN
Type: ISO HEAD 21
artikelnr.: 597125
eller tilsvarende

 

Technical data

Diameter Ø leder 21 mm
Materiale (formdel) Al
Materiale (klinge) Stållegering
Farve rød
Mål ca. 105 x 40 mm

Product 597125 was added to Notepad.

Product 597125 was added to the cart.


Isolationskappe

Isolationskapper til isolationskontrol på højspændingsresistente, isolerede nedledere.
Sæt: 5 stk. i passende rygsæk.
Takket være isolationskapperne kan tilslutningselementer isoleres sikkert, så berøringer og målefejl undgås.

2 Products

Part No. 597815 ISOK HVI SET

GTIN 4013364534025, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 286.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Isolationskapper til isolationskontrol
Isolationskapper til isolationskontrol
på højspændingsresistente,
isolerede nedledere
Sæt: 5 stk.
Farve: sort
Åbning: 34 mm
Egnet til: HVI light plus, HVI og HVI power
Længde: 450 mm
Materiale: Plast

fabrikat: DEHN
Type: ISOK HVI SET
artikelnr.: 597815
eller tilsvarende

 

Technical data

Farve sort 1
Åbning (Ø) 34 mm
Egnet til HVI light plus, HVI og HVI power
Længde 450 mm
Materiale Plast

Product 597815 was added to Notepad.

Product 597815 was added to the cart.

Part No. 597817 ISOK L450 RS SET

GTIN 4013364512597, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 4.02 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Isolationskapper til isolationskontrol
Isolationskapper til isolationskontrol
på højspændingsresistente,
isolerede nedledere
Sæt: 5 stk. i passende
rygsæk
Farve: sort
Åbning: 34 mm
Egnet til: HVI light plus og HVI
Længde: 450 mm
Materiale: Plast

fabrikat: DEHN
Type: ISOK L450 RS SET
artikelnr.: 597817
eller tilsvarende

 

Technical data

Farve sort 1
Åbning (Ø) 34 mm
Egnet til HVI light plus og HVI
Længde 450 mm
Materiale Plast

Product 597817 was added to Notepad.

Product 597817 was added to the cart.


back to top