Anschlussset für HVI long Leitung Ø20 mm für Rohrinnenverlegung
Anschlusselemente zum Abschließen der HVI long Leitung an beiden Enden, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).
Diese Anschlusselemente können bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
1 Product
Part No. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
GTIN 4013364152533, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm |
Durchmesser Ø Anschlusselement | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Anschlussset für HVI long Leitung Ø20 mm für Rohraußenverlegung
Anschlusselemente zum Abschließen der HVI long Leitung an beiden Enden, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung außen am Stützrohr (Kopfstück für Anschlussplatte) und Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuchen).
Diese Anschlusselemente können nur in Kombination mit dem Befestigungsset (Art.-Nr. 819 294) bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
1 Product
Part No. 819146 HVI LO ASS RAV KF 20 V2A
GTIN 4013364152540, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 380.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm |
Durchmesser Ø Anschlusselement | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819197 AEA KO KF HVI 20 SW V2A
GTIN 4013364222236, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 195.98 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Gewinde M12 |
Durchmesser Ø Anschlusselement | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819199 AE BO10 KF HVI 20 SW V2A
GTIN 4013364222274, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 196.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm |
Durchmesser Ø Anschlusselement | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Anschlussset für HVI long Leitung Ø23 mm für Rohrinnenverlegung
Anschlusselemente zum Abschließen der HVI long Leitung an beiden Enden, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. vier Schrumpfschläuche, 2x schwarz, 2x grau).
Diese Anschlusselemente können bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
1 Product
Part No. 819147 HVI LO ASS RIV KF 23 V2A
GTIN 4013364152557, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 360.01 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm |
Durchmesser Ø Anschlusselement | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Anschlussset für HVI long Leitung Ø23 mm für Rohraußenverlegung
Anschlusselemente zum Abschließen der HVI long Leitung an beiden Enden, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung außen am Stützrohr (Kopfstück für Anschlussplatte) und Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. vier Schrumpfschläuche, 2x schwarz, 2x grau).
Diese Anschlusselemente können nur in Kombination mit dem Befestigungsset (Art.-Nr. 819 294) und bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
1 Product
Part No. 819148 HVI LO ASS RAV KF 23 V2A
GTIN 4013364152564, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 388.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm |
Durchmesser Ø Anschlusselement | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819196 AEA KO KF HVI 23 GR V2A
GTIN 4013364222229, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 195.50 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Gewinde M12 |
Durchmesser Ø Anschlusselement | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819198 AE BO10 KF HVI 23 GR V2A
GTIN 4013364222250, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 202.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm |
Durchmesser Ø Anschlusselement | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Befestigungsset für HVI long Leitung schwarz / grau
Befestigungsset zur Montage der HVI long Leitung an HVI long Stützrohren, bestehend aus Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) und Befestigungsring mit vier geschlitzten Leitungshaltern (Ø20 mm) für den Endverschluss (inkl. zwei Kabelbinder mit Kunststoffhalterhalbteilen).
1 Product
Part No. 819294 BFS D61 4X20
GTIN 4013364152571, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 780.80 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO / Al |
Aufnahme Anschlussplatte | Vierkantloch 13 mm |
Leitungshalter | 4 x 20 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 410229 PAE 20 23 AB11 V2A
GTIN 4013364107731, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Ø | 20 mm |
Anschlussbohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819288 AP SR D50 4AE HVI V2A
GTIN 4013364236479, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 176.00 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Werkstoff | NIRO |
Aufnahme Anschlussplatte | Vierkantloch 13 |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819235 SCHIRM HVI SCH RED
GTIN 4013364477216, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 109.60 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | Kunststoff |
Verwendbar für | HVI long schwarz und HVI long grau |
Durchmesser Ø Leitung | 20 / 23 mm |