Your dashboard services.
Register to access all tools.

SV-Klemmen für ober- und unterirdische Verbindungen

Schräg-Verbinder-Klemmen für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen, mit Verdrehschutz der Schrauben.

Für Flach- und Rundleiter

4 Products

Part No. 308220 SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364084216, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 254.00 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

SV-Klemmen für Flach- und Rundleiter St/tZn
SV-Klemmen für ober- und
unterirdische Verbindungen
für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen
mit Verdrehschutz der Schrauben
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 7,3 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN
Art.-Nr.: 308220
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Schraube e M10 x 30 mm
Abmessung (l1 x t1) 94 x 4 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,3 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 308220 was added to Notepad.

Product 308220 was added to the cart.

Part No. 308229 SVK 7.10 7.10 FL30 V4A

GTIN 4013364083745, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 194.00 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

SV-Klemmen für Flach- und Rundleiter NIRO (V4A)
SV-Klemmen für ober- und
unterirdische Verbindungen
für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen
mit Verdrehschutz der Schrauben
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,2 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: SVK 7.10 7.10 FL30 V4A
Art.-Nr.: 308229
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Schraube e M10 x 30 mm
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung (l1 x t1) 94 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,2 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 308229 was added to Notepad.

Product 308229 was added to the cart.

Part No. 308320 SVK 7.10 7.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364028531, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 270.00 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

SV-Klemmen für Flach- und Rundleiter St/tZn
SV-Klemmen für ober- und
unterirdische Verbindungen
für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen
mit Verdrehschutz der Schrauben
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30-40 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 14,0 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: SVK 7.10 7.10 FL40 STTZN
Art.-Nr.: 308320
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Schraube e M10 x 30 mm
Abmessung (l1 x t1) 108 x 4 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 308320 was added to Notepad.

Product 308320 was added to the cart.

Part No. 308329 SVK 7.10 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364081338, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 224.00 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

SV-Klemmen für Flach- und Rundleiter NIRO (V4A)
SV-Klemmen für ober- und
unterirdische Verbindungen
für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen
mit Verdrehschutz der Schrauben
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30-40 / 30-40 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 14,0 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: SVK 7.10 7.10 FL40 V4A
Art.-Nr.: 308329
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Schraube e M10 x 30 mm
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung (l1 x t1) 108 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 308329 was added to Notepad.

Product 308329 was added to the cart.


Für einen Flach- und Rundleiter oder zwei Flachleiter

1 Product

Part No. 308249 SVK 7.10 FL30 V4A

GTIN 4013364129313, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 204.00 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

SV-Klemmen für einen Flach- und einen Rundleiter NIRO (V4A)
SV-Klemmen für ober- und
unterirdische Verbindungen
für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen
mit Verdrehschutz der Schrauben
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: SVK 7.10 FL30 V4A
Art.-Nr.: 308249
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Schraube e M10 x 30 mm
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung (l1 x t1) 94 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 308249 was added to Notepad.

Product 308249 was added to the cart.


Für Flachleiter

2 Products

Part No. 308230 SVK FL30 STTZN

GTIN 4013364090859, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 245.00 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

SV-Klemmen für Flachleiter St/tZn
SV-Klemmen für ober- und
unterirdische Verbindungen
für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen
mit Verdrehschutz der Schrauben
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 8,2 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: SVK FL30 STTZN
Art.-Nr.: 308230
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Schraube e M10 x 30 mm
Abmessung (l1 x t1) 94 x 4 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,2 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 308230 was added to Notepad.

Product 308230 was added to the cart.

Part No. 308239 SVK FL30 V4A

GTIN 4013364090866, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 201.00 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

SV-Klemmen für Flachleiter NIRO (V4A)
SV-Klemmen für ober- und
unterirdische Verbindungen
für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen
mit Verdrehschutz der Schrauben
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,9 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: SVK FL30 V4A
Art.-Nr.: 308239
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Schraube e M10 x 30 mm
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Abmessung (l1 x t1) 94 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 308239 was added to Notepad.

Product 308239 was added to the cart.


Für Flach-, Rundleiter und Erdeinführungsstangen

1 Product

Part No. 308330 SVK 7.10 16 FL40 STTZN

GTIN 4013364096660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 270.00 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

SV-Klemmen für Flach-,Rundleiter und Erdeinführungsstangen St/tZn
SV-Klemmen für ober- und
unterirdische Verbindungen
für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen
von Flach-, Rundleitern
mit Erdeinführungsstangen
mit Verdrehschutz der Schrauben
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 16 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 16 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: SVK 7.10 16 FL40 STTZN
Art.-Nr.: 308330
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 / 16 mm
Klemmbereich Rd / Fl 16 / 30-40 mm
Schraube e M10 x 30 mm
Abmessung (l1 x t1) 108 x 4 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 308330 was added to Notepad.

Product 308330 was added to the cart.


back to top