Part No. 306105 PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269125, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Material de la borna | Cu/gal Sn |
| Margen de apriete Rd/Rd | 5-12,5 mm |
| Margen de apriete (flexible/cable) | 16-95 mm2 |
| Corriente de choque de rayo (10/350 µs), seguro de encendido | 25 kA |
| Corriente de cortocircuito (50 Hz) (0,1 s) seguro de encendido | 1,65 kA |
| Normativa | de acuerdo con EN 62561-1 |
| *) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. | |
Part No. 306106 PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269149, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 424.40 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Material de la borna | Cu/gal Sn |
| Margen de apriete Rd/Rd | 5-16 mm |
| Margen de apriete (flexible/cable) | 16-150 mm2 |
| Corriente de choque de rayo (10/350 µs), seguro de encendido | 25 kA |
| Corriente de cortocircuito (50 Hz) (0,1 s) seguro de encendido | 1,65 kA |
| Normativa | de acuerdo con EN 62561-1 |
| *) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. | |