Part No. 472246 PAS 3AP M10 KSM10 V4A
GTIN 4013364459885, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 768.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Número de conexiones | 3 |
| Conexiones | 1 conector KS, 2 conexiones roscadas M10 |
| Material | INOX (V4A) |
| Dimensiones (la. x an. x prof.) | 200 x 40 x 6 mm |
| Sección transversal | 240 mm2 |
| Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
| Tornillo | di M10 x 25 mm |
| Margen de apriete del conector KS redondo | 6-10 mm |
| Certificación | Según VG96953 |
Part No. 472245 PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A
GTIN 4013364449268, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.12 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Número de conexiones | 6 |
| Conexiones | 2 conectores KS, 1 brida de pletina de 30 mm, 2 conexiones roscadas M10 |
| Material | INOX (V4A) |
| Dimensiones (la. x an. x prof.) | 320 x 40 x 6 mm |
| Sección transversal | 240 mm2 |
| Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
| Tornillo | di M8 x 30 mm / M10 x 25 mm |
| Margen de apriete del conector KS redondo | 6-10 mm |
| Certificación | Según VG96953 |