Borna de compensación de potencial para las bandejas de cables y placas de compensación de potencial
Borna de compensación de potencial (PAK) para las bandejas de cables
- Conexión sólo con el conductor de anillo equipotencial (cable de cobre estañado)
- Fijación a la bandeja de cables con orificios laterales o a la placa de compensación de potencial (PAP 1/PAP 2)
- La borna de compensación de potencial se monta en pasos de aprox. 0,5 m
6 Products
Part No. 306200 PAK 35 M8 EX KB ER
GTIN 4013364327368, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 113.40 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Conexión con | PAP 1 EX KB ER resp. PAP 2 EX KB ER o bandeja de cables resp. bandeja de cables a gran distancia |
| Margen de apriete del conductor anular de compensación de potencial | 35 mm², Cu /gal Sn |
| Tornillo | M8 x 40 mm |
| Material del tornillo/de la tuerca | INOX |
| Material no. | 1.4301 |
| Zona X | 2/22 |
| Corriente de cortocircuito AC (50 Hz / 5 s) | 1,5 kA |
| Corriente de cortocircuito DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306201 PAK 50 M8 EX KB ER
GTIN 4013364327375, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.80 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Conexión con | PAP 1 EX KB ER resp. PAP 2 EX KB ER o bandeja de cables resp. bandeja de cables a gran distancia |
| Margen de apriete del conductor anular de compensación de potencial | 50 mm², Cu /gal Sn |
| Tornillo | M8 x 40 mm |
| Material del tornillo/de la tuerca | INOX |
| Material no. | 1.4301 |
| Zona X | 2/22 |
Part No. 306202 PAK 70 M8 EX KB ER
GTIN 4013364327351, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Conexión con | PAP 1 EX KB ER resp. PAP 2 EX KB ER o bandeja de cables resp. bandeja de cables a gran distancia |
| Margen de apriete del conductor anular de compensación de potencial | 70 mm², Cu /gal Sn |
| Tornillo | M8 x 40 mm |
| Material del tornillo/de la tuerca | INOX |
| Material no. | 1.4301 |
| Zona X | 2/22 |
| Corriente de cortocircuito AC (50 Hz / 5 s) | 1,5 kA |
| Corriente de cortocircuito DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306204 PAK 35 M6 EX KB ER
GTIN 4013364336766, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 98.20 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Conexión con | PAP 1 EX KB ER resp. PAP 2 EX KB ER o bandeja de cables resp. bandeja de cables a gran distancia |
| Margen de apriete del conductor anular de compensación de potencial | 35 mm², Cu /gal Sn |
| Tornillo | M6 x 35 mm |
| Material del tornillo/de la tuerca | INOX |
| Material no. | 1.4301 |
| Zona X | 2/22 |
Part No. 306205 PAK 50 M6 EX KB ER
GTIN 4013364336773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Conexión con | PAP 1 EX KB ER resp. PAP 2 EX KB ER o bandeja de cables resp. bandeja de cables a gran distancia |
| Margen de apriete del conductor anular de compensación de potencial | 50 mm², Cu /gal Sn |
| Tornillo | M6 x 35 mm |
| Material del tornillo/de la tuerca | INOX |
| Material no. | 1.4301 |
| Zona X | 2/22 |
Part No. 306206 PAK 70 M6 EX KB ER
GTIN 4013364336780, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 94.20 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Conexión con | PAP 1 EX KB ER resp. PAP 2 EX KB ER o bandeja de cables resp. bandeja de cables a gran distancia |
| Margen de apriete del conductor anular de compensación de potencial | 70 mm², Cu /gal Sn |
| Tornillo | M6 x 35 mm |
| Material del tornillo/de la tuerca | INOX |
| Material no. | 1.4301 |
| Zona X | 2/22 |
Borna de compensación de potencial para las bandejas enrejadas
Borna de compensación de potencial (PAK) para las bandejas de cables
- Conexión sólo con el conductor anular de compensación de potencial de 35 mm2, Art.-No. 832 838 (cable de cobre estañado)
- Fijación a la bandeja de cables con huecos laterales o a la placa de compensación de potencial (PAP 1/PAP 2)
- La borna de compensación de potencial se monta en pasos de aprox. 0,5 m
1 Product
Part No. 306203 PAK 35 M8 EX GI ER
GTIN 4013364327382, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.80 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Conexión con | PAP 1 EX GI ER resp. PAP 2 EX GI ER o bandeja enrejada |
| Margen de apriete del conductor anular de compensación de potencial | 35 mm², Cu/gal Sn |
| Tornillo | M8 x 40 mm |
| Material del tornillo/de la tuerca | INOX |
| Material no. | 1.4301 |
| Zona X | 2/22 |
| Corriente de cortocircuito AC (50 Hz / 5 s) | 1,5 kA |
| Corriente de cortocircuito DC (5 s) | 250 A |
Placa de compensación de potencial para las bandejas de cables
Placa de compensación de potencial (PAP) para bandeja de cables
- Soporte para borna PA (PAK) para el conductor de compensación de potencial en anillos de tierra (cable de cobre estañado)
- Fijación a la bandeja de cables con huecos laterales
2 Products
Part No. 306210 PAP 1 EX KB ER
GTIN 4013364327399, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 374.00 g, PU: 15.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Dimensiones | 120 x 180 mm |
| Taladros de conexión para conductores de compensación de potencial con terminal de cable | 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, descarga de la tracción 3x borna de cable M6 |
| Conexiones para bornas de compensación de potencial | PAK ... EX KB ER |
| Taladros de fijación para la bandeja de cable | [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm |
| Zona X | 2/22 |
| Corriente de cortocircuito AC (50 Hz / 5 s) | 1,5 kA |
| Corriente de cortocircuito DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306211 PAP 2 EX KB ER
GTIN 4013364327405, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 401.00 g, PU: 15.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Dimensiones | 120 x 195 mm |
| Taladros de conexión para conductores de compensación de potencial con terminal de cable | 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm |
| Conexiones para bornas de compensación de potencial | PAK ... EX KB ER |
| Taladros de fijación para la bandeja de cable | [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm |
| Zona X | 2/22 |
| Corriente de cortocircuito AC (50 Hz / 5 s) | 1,5 kA |
| Corriente de cortocircuito DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306212 PAP 1 EX GI ER
GTIN 4013364327412, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 384.00 g, PU: 15.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Dimensiones | 120 x 180 mm |
| Taladros de conexión para conductores de compensación de potencial con terminal de cable | 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, tracción compensada 3x abrazadera para cables M6 |
| Conexiones para bornas de compensación de potencial | PAK ... EX KB ER |
| Taladros de fijación para la bandeja enrejada | bandeja enrejada [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm |
| Zona X | 2/22 |
| Corriente de cortocircuito AC (50 Hz / 5 s) | 1,5 kA |
| Corriente de cortocircuito DC (5 s) | 250 A |
Part No. 306213 PAP 2 EX GI ER
GTIN 4013364327429, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 391.50 g, PU: 15.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Dimensiones | 120 x 195 mm |
| Taladros de conexión para conductores de compensación de potencial con terminal de cable | 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm |
| Conexiones para bornas de compensación de potencial | PAK ... EX KB ER |
| Taladros de fijación para la bandeja enrejada | [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm |
| Zona X | 2/22 |
| Corriente de cortocircuito AC (50 Hz / 5 s) | 1,5 kA |
| Corriente de cortocircuito DC (5 s) | 250 A |
Abrazaderas de compensación de potencial
Abrazadera de compensación de potencial (SBD 60 PAK 35)
- Conexión solo con el conductor de compensación de potencial en anillos de tierra de 35 mm2, ref. 832 838 (Cable de cobre estañado)
- Fijación a tubos redondos DN50 (60 mm)
- La borna PA se monta en pasos de aprox. 0,5 m
1 Product
Part No. 306220 SBD 60 PAK 35 EX ER
GTIN 4013364327436, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 408.00 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Dimensiones | Ø60 mm |
| Margen de apriete del conductor anular de compensación de potencial | 35 mm², Cu /gal Sn |
| Zona X | 2/22 |
Part No. 306230 MPE S 35 ER
GTIN 4013364327443, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 10.60 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Conexión con | PAP1 EX KB ER resp. PAP1 EX GI ER |
| Margen de apriete del cable de cobre | 35 mm² |
| Zona X | 2/22 |
Part No. 306231 MPE S 50/70 ER
GTIN 4013364327450, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 12.40 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Conexión con | PAP1 EX KB ER resp. PAP1 EX GI ER |
| Margen de apriete del cable de cobre | 50 resp. 70 mm² |
| Zona X | 2/22 |
Part No. 306240 SM SS M6 ER
GTIN 4013364327467, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.25 g, PU: 20.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Versión | M6 |
| Zona X | 2/22 |
Part No. 505901 SKM M6 DIN 934 V2A
GTIN 4013364019355, Customs tariff No. (EU): 73181639, Gross weight: 2.10 g, PU: 20.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Versión | M6 |
Part No. 524906 FR A6 V2A
GTIN 4013364004009, Customs tariff No. (EU): 73182100, Gross weight: 1.00 g, PU: 20.00 unidad(es)
Technical data
| Material | INOX |
| Versión | A6 |