Your dashboard services.
Register to access all tools.

Varillas captadoras / Puntas captadoras

Para protección de estructuras de tejado, chimeneas etc. También para instalación con zócalos de hormigón.
En función de la velocidad del viento son necesaria fijaciones suplementarias por ej. distanciador DEHNiso.

Nota: Los pesos del techo permisibles tienen que tenerse en cuenta y, si necesario, hay que consultar el constructor del edificio.

Diámetro 10 mm biselada

Modelo especial para zócalos de hormigón con técnica de fijación para cuña 8,5 kg (Art. Nr. 102 075) o para la fijación con soportes de conductor.

3 Products

Part No. 101000 FS 10 1000 AL

GTIN 4013364094505, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.00 g, PU: 20.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Longitud total: 1000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 10 1000 AL
art. no.: 101000
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 101000 was added to Notepad.

Product 101000 was added to the cart.

Part No. 101009 FS 10 1000 V2A

GTIN 4013364128699, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 20.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 1000 mm
Material: INOX
Diámetro Ø: 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 10 1000 V2A
art. no.: 101009
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1000 mm
Material INOX
Diámetro Ø 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 101009 was added to Notepad.

Product 101009 was added to the cart.

Part No. 101007 FS 10 1000 CU

GTIN 4013364128705, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 700.00 g, PU: 20.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Longitud total: 1000 mm
Material: Cu
Diámetro Ø: 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 10 1000 CU
art. no.: 101007
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1000 mm
Material Cu
Diámetro Ø 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 101007 was added to Notepad.

Product 101007 was added to the cart.


Diámetro 16 mm, biselada

8 Products

Part No. 104150 FS 16 1500 AL

GTIN 4013364028487, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 820.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 1500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 1500 AL
art. no.: 104150
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 mm
Norma EN 62561-2

Product 104150 was added to Notepad.

Product 104150 was added to the cart.

Part No. 104200 FS 16 2000 AL

GTIN 4013364056343, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.08 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 2000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 2000 AL
art. no.: 104200
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 mm
Norma EN 62561-2

Product 104200 was added to Notepad.

Product 104200 was added to the cart.

Part No. 104250 FS 16 2500 AL

GTIN 4013364056350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.40 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 2500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 2500 AL
art. no.: 104250
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 mm
Norma EN 62561-2

Product 104250 was added to Notepad.

Product 104250 was added to the cart.

Part No. 104300 FS 16 3000 AL

GTIN 4013364056367, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.68 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 3000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 3000 AL
art. no.: 104300
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 3000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 mm
Norma EN 62561-2

Product 104300 was added to Notepad.

Product 104300 was added to the cart.

Part No. 483100 FS 16 1000 STTZN

GTIN 4013364019430, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 1000 mm
Material: St/tZn
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 1000 STTZN
art. no.: 483100
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1000 mm
Material St/tZn
Diámetro Ø 16 mm
Norma EN 62561-2

Product 483100 was added to Notepad.

Product 483100 was added to the cart.

Part No. 483125 FS 16 1250 STTZN

GTIN 4013364019416, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.00 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 1250 mm
Material: St/tZn
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 1250 STTZN
art. no.: 483125
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1250 mm
Material St/tZn
Diámetro Ø 16 mm
Norma EN 62561-2

Product 483125 was added to Notepad.

Product 483125 was added to the cart.

Part No. 483150 FS 16 1500 STTZN

GTIN 4013364019492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 1500 mm
Material: St/tZn
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 1500 STTZN
art. no.: 483150
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1500 mm
Material St/tZn
Diámetro Ø 16 mm
Norma EN 62561-2

Product 483150 was added to Notepad.

Product 483150 was added to the cart.

Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN

GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 2000 mm
Material: St/tZn
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 2000 STTZN
art. no.: 483200
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2000 mm
Material St/tZn
Diámetro Ø 16 mm
Norma EN 62561-2

Product 483200 was added to Notepad.

Product 483200 was added to the cart.


Con extremo rebajado, biselada

Longitud del extremo rebajado 1000 mm en cada caso.

7 Products

Part No. 103210 FS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364066311, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 480.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 1500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: biselada
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 1500 AL
art. no.: 103210
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo biselada
Norma EN 62561-2

Product 103210 was added to Notepad.

Product 103210 was added to the cart.

Part No. 103220 FS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364066328, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 760.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 2000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: biselada
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 2000 AL
art. no.: 103220
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo biselada
Norma EN 62561-2

Product 103220 was added to Notepad.

Product 103220 was added to the cart.

Part No. 103230 FS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364066335, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.02 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 2500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: biselada
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 2500 AL
art. no.: 103230
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo biselada
Norma EN 62561-2

Product 103230 was added to Notepad.

Product 103230 was added to the cart.

Part No. 103240 FS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364066342, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 3000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: cuña
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 3000 AL
art. no.: 103240
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 3000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo cuña
Norma EN 62561-2

Product 103240 was added to Notepad.

Product 103240 was added to the cart.

Part No. 103250 FS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364093485, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 3500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: biselada
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 3500 AL
art. no.: 103250
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 3500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo biselada
Norma EN 62561-2

Product 103250 was added to Notepad.

Product 103250 was added to the cart.

Part No. 103260 FS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364093492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 4000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: cuña
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 4000 AL
art. no.: 103260
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 4000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo cuña
Norma EN 62561-2

Product 103260 was added to Notepad.

Product 103260 was added to the cart.

Part No. 103280 FS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364093508, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 5000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: biselada
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 5000 AL
art. no.: 103280
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 5000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo biselada
Norma EN 62561-2

Product 103280 was added to Notepad.

Product 103280 was added to the cart.


Con extremo rebajado, rosca M16

Longitud del extremo rebajado 1000 mm en cada caso.

6 Products

Part No. 103211 FS M16 10 1500 AL

GTIN 4013364078529, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 480.00 g, PU: 10.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Longitud total: 1500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: M16
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS M16 10 1500 AL
art. no.: 103211
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo M16
Norma EN 62561-2

Product 103211 was added to Notepad.

Product 103211 was added to the cart.

Part No. 103221 FS M16 10 2000 AL

GTIN 4013364078536, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 760.00 g, PU: 10.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Longitud total: 2000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: M16
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS M16 10 2000 AL
art. no.: 103221
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo M16
Norma EN 62561-2

Product 103221 was added to Notepad.

Product 103221 was added to the cart.

Part No. 103231 FS M16 10 2500 AL

GTIN 4013364078543, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.02 kg, PU: 10.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Longitud total: 2500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: M16
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS M16 10 2500 AL
art. no.: 103231
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo M16
Norma EN 62561-2

Product 103231 was added to Notepad.

Product 103231 was added to the cart.

Part No. 103241 FS M16 10 3000 AL

GTIN 4013364081857, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 3000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: M16
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS M16 10 3000 AL
art. no.: 103241
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 3000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo M16
Norma EN 62561-2

Product 103241 was added to Notepad.

Product 103241 was added to the cart.

Part No. 103251 FS M16 10 3500 AL

GTIN 4013364093515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 3500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: M16
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS M16 10 3500 AL
art. no.: 103251
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 3500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo M16
Norma EN 62561-2

Product 103251 was added to Notepad.

Product 103251 was added to the cart.

Part No. 103261 FS M16 10 4000 AL

GTIN 4013364093522, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.73 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 4000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Tipo: M16
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS M16 10 4000 AL
art. no.: 103261
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 4000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Tipo M16
Norma EN 62561-2

Product 103261 was added to Notepad.

Product 103261 was added to the cart.


Varillas captadoras para tubos con extremo rebajado 16 / 10 mm

Versión ligera: longitud del extremo rebajado 1000 mm en cada caso.

12 Products

Part No. 103410 RFS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364105775, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 360.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 1500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 1500 AL
art. no.: 103410
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103410 was added to Notepad.

Product 103410 was added to the cart.

Part No. 103420 RFS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364105782, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 500.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 2000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 2000 AL
art. no.: 103420
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103420 was added to Notepad.

Product 103420 was added to the cart.

Part No. 103430 RFS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364105799, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 570.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 2500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 2500 AL
art. no.: 103430
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103430 was added to Notepad.

Product 103430 was added to the cart.

Part No. 103440 RFS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364105805, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 800.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 3000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 3000 AL
art. no.: 103440
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 3000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103440 was added to Notepad.

Product 103440 was added to the cart.

Part No. 103450 RFS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364105812, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 900.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 3500 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 3500 AL
art. no.: 103450
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 3500 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103450 was added to Notepad.

Product 103450 was added to the cart.

Part No. 103460 RFS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364105829, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.10 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 4000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 4000 AL
art. no.: 103460
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 4000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103460 was added to Notepad.

Product 103460 was added to the cart.

Part No. 103480 RFS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364105836, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 5000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 5000 AL
art. no.: 103480
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 5000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103480 was added to Notepad.

Product 103480 was added to the cart.

Part No. 103417 RFS 16 10 1500 CU

GTIN 4013364128682, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.20 kg, PU: 10.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Longitud total: 1500 mm
Material: Cu
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 1500 CU
art. no.: 103417
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1500 mm
Material Cu
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103417 was added to Notepad.

Product 103417 was added to the cart.

Part No. 103419 RFS 16 10 1500 V2A

GTIN 4013364128651, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.10 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 1500 mm
Material: INOX
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 1500 V2A
art. no.: 103419
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1500 mm
Material INOX
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103419 was added to Notepad.

Product 103419 was added to the cart.

Part No. 103429 RFS 16 10 2000 V2A

GTIN 4013364128668, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 2000 mm
Material: INOX
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 2000 V2A
art. no.: 103429
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2000 mm
Material INOX
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103429 was added to Notepad.

Product 103429 was added to the cart.

Part No. 103439 RFS 16 10 2500 V2A

GTIN 4013364128675, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.05 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 2500 mm
Material: INOX
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 2500 V2A
art. no.: 103439
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2500 mm
Material INOX
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 62561-2

Product 103439 was added to Notepad.

Product 103439 was added to the cart.

Part No. 103449 RFS 16 10 3000 V2A

GTIN 4013364128798, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.57 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 3000 mm
Material: INOX
Diámetro Ø: 16 / 10 mm
Norma: EN 50164-2

Producto DEHN
Tipo: RFS 16 10 3000 V2A
art. no.: 103449
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 3000 mm
Material INOX
Diámetro Ø 16 / 10 mm
Norma EN 50164-2

Product 103449 was added to Notepad.

Product 103449 was added to the cart.


Con orejeta forjada

Y tornillo de tope para la conexión de Rd 7-10 mm.

2 Products

Part No. 100100 FSS 16 1000 KS STTZN

GTIN 4013364019119, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.64 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora con orejeta forjada, longitud total 1000 mm St/tZn
Varillas captadoras para proteger estructuras en cubierta, chimeneas, etc.,
también para instalar con zócalo de hormigón.
Longitud total: 1000 mm
Material: St/tZn
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FSS 16 1000 KS STTZN
art. no.: 100100
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1000 mm
Material St/tZn
Diámetro Ø 16 mm
Margen de apriete 7-10 mm
Norma EN 62561-(1+2)

Product 100100 was added to Notepad.

Product 100100 was added to the cart.

Part No. 100150 FSS 16 1500 KS STTZN

GTIN 4013364019140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.44 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 1500 mm
Material: St/tZn
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FSS 16 1500 KS STTZN
art. no.: 100150
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1500 mm
Material St/tZn
Diámetro Ø 16 mm
Margen de apriete 7-10 mm
Norma EN 62561-(1+2)

Product 100150 was added to Notepad.

Product 100150 was added to the cart.


Diámetro de 16 mm, para tronzar

1 Product

Part No. 104600 FS 16 6000 AL

GTIN 4013364076556, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 2.80 kg/Stk, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 6000 mm
Material: AlMgSi
Diámetro Ø: 16 mm
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 6000 AL
art. no.: 104600
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 6000 mm
Material AlMgSi
Diámetro Ø 16 mm
Norma EN 62561-2

Product 104600 was added to Notepad.

Product 104600 was added to the cart.


back to top