Part No. 105922 FS D100 10 12M AL DBS STTZN
GTIN 4013364240520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 97.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Altura | 12000 mm |
| Radio | 3000 mm |
| Máx. velocidad del viento con 18 zócalos de 17 kg | 129 km/h |
| Máx. velocidad del viento con 21 zócalos de 17 kg | 149 km/h |
| Máx. velocidad del viento con 24 zócalos de 17 kg | 170 km/h |
| Espacio necesario para el trípode | 4920 x 5640 mm |
| Material del trípode | St/tZn |
| Material del mástil captador/de la varilla captadora | Al |
| Norma | EN 62561-(1+2) |
| Peso de tejado con 18 zócalos de 17 kg | aprox. 420 kg |
| Peso de tejado con 21 zócalos de 17 kg | aprox. 475 kg |
| Peso de tejado con 24 zócalos de 17 kg | aprox. 525 kg |
Part No. 105923 FS D100 10 13M AL DBS STTZN
GTIN 4013364242081, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Altura | 13000 mm |
| Radio | 3000 mm |
| Máx. velocidad del viento con 18 zócalos de 17 kg | 124 km/h |
| Máx. velocidad del viento con 21 zócalos de 17 kg | 137 km/h |
| Máx. velocidad del viento con 24 zócalos de 17 kg | 149 km/h |
| Espacio necesario para el trípode | 4920 x 5640 mm |
| Material del trípode | St/tZn |
| Material del mástil captador/de la varilla captadora | Al |
| Norma | EN 62561-(1+2) |
| Peso de tejado con 18 zócalos de 17 kg | aprox. 421 kg |
| Peso de tejado con 21 zócalos de 17 kg | aprox. 476 kg |
| Peso de tejado con 24 zócalos de 17 kg | aprox. 526 kg |
Part No. 105924 FS D100 10 14M AL DBS STTZN
GTIN 4013364242104, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 103.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Altura | 14000 mm |
| Radio | 3000 mm |
| Máx. velocidad del viento con 18 zócalos de 17 kg | 117 km/h |
| Máx. velocidad del viento con 21 zócalos de 17 kg | 132 km/h |
| Máx. velocidad del viento con 24 zócalos de 17 kg | 145 km/h |
| Espacio necesario para el trípode | 4920 x 5640 mm |
| Material del trípode | St/tZn |
| Material del mástil captador/de la varilla captadora | Al |
| Norma | EN 62561-(1+2) |
| Peso de tejado con 18 zócalos de 17 kg | aprox. 430 kg |
| Peso de tejado con 21 zócalos de 17 kg | aprox. 481 kg |
| Peso de tejado con 24 zócalos de 17 kg | aprox. 532 kg |