Trípodes para varillas captadoras D40 y tubos autosoportados PRFV/Al

Para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg) Ajuste en la pendiente de tejado hasta máx. 10° con fijación variable en el soporte de la base. Las varillas captadoras D40 / tubos autosoportados deben pedirse por separado.

Se ofrecen separadamente como accesorios los zócalos de hormigón apilables, las placas protectoras, el conjunto de soportes de la base para alojar zócalos de hormigón adicionales y el conjunto de adaptadores para las varillas captadoras D40.

Nota: Se puede solicitar más información a DEHN sobre la compatibilidad de materiales del soporte de conductores para tejados, así como de las placas protectoras junto con partes de tejados.

Trípode pequeño

Para varillas captadoras D40, tubos autosoportados DEHNiso-Combi con punta o varilla captadora o bien cable HVI tendido dentro o fuera del tubo autosoportado.
Conexión con caballete doble para 2x Rd 8-10 mm [capacidad de derivar corrientes de rayo 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107390 DBS KB D50 RA680 V2A

GTIN 4013364478466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.75 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Trípode pequeño INOX (diseño plegable)
Trípode (diseño plegable) para tubos autosoportados
D 50 mm con salida lateral o varilla captadora
D 40 mm con accesorios reducidos
Con caballete de sujeción doble para la conexión de 2 Rd 8-10 mm
Para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Compensación de ángulo de pendiente de tejado hasta máx. 10°
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Accesorios reductores (ref. 107 399)
se solicitan por separado.
Las dimensiones de los trípodes son según
el Eurocódigo 1 (UNE EN 1991-1-4 + UNE EN 1991-1-4/NA).

Material del trípode: INOX
Soporte: 50 y 40*) mm
Radio: 680 mm
Espacio necesario para el trípode: 1175 x 1020 mm

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D50 RA680 V2A
art. no.: 107390
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode INOX
Soporte 50 y 40*) mm
Radio 680 mm
Espacio necesario para el trípode 1175 x 1020 mm
*) Solo con kit de adaptadores ref. 107 399.

Product 107390 was added to Notepad.

Product 107390 was added to the cart.


Trípode grande

Para varillas captadoras D40, tubos autosoportados DEHNiso-Combi con punta o varilla captadora o bien cable HVI tendido dentro o fuera del tubo autosoportado.
Conexión con caballete doble para 2x Rd 8-10 mm [capacidad de derivar corrientes de rayo 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107391 DBS KB D50 RA1330 V2A

GTIN 4013364478473, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Trípode grande INOX (diseño plegable)
Trípode (diseño plegable) para tubos autosoportados
D 50 mm con salida lateral y caballete de sujeción doble para
la conexión de 2 Rd 8-10 mm, para la instalación con
zócalo de hormigón (peso de 17 kg) con ajuste mediante
conjunto de soportes de la base en la pendiente de tejado hasta máx. 10°.
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Accesorios reductores (ref. 107 399)
se solicitan por separado.
Las dimensiones de los trípodes son según
el Eurocódigo 1 (UNE EN 1991-1-4 + UNE EN 1991-1-4/NA).

Material del trípode: INOX
Soporte: 50 y 40*) mm
Radio: 1330 mm
Espacio necesario para el trípode: 2300 x 1995 mm

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D50 RA1330 V2A
art. no.: 107391
o equivalente

 

Technical data

Material del trípode INOX
Soporte 50 y 40*) mm
Radio 1330 mm
Espacio necesario para el trípode 2300 x 1995 mm
*) Solo con kit de adaptadores ref. 107 399.

Product 107391 was added to Notepad.

Product 107391 was added to the cart.


Soporte de cuatro patas pequeño

Para varillas captadoras D40, D50 y D60, tubos autosoportados DEHNiso-Combi con punta o varilla captadora o bien cable HVI tendido dentro o fuera del tubo autosoportado.
Conexión con caballete doble para 2x Rd 8-10 mm [capacidad de derivar corrientes de rayo 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107490 VBS KB D50 RA680 V2A

GTIN 4013364478480, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.38 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de cuatro patas pequeño INOX (diseño plegable)
Soporte de cuatro patas (diseño plegable) para tubos autosoportados
D 50 mm con salida lateral o varilla captadora
D 40 mm con accesorios reducidos
Con caballete de sujeción doble para la conexión de 2 Rd 8-10 mm
Para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Compensación de ángulo de pendiente de tejado hasta máx. 10°
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Accesorios reductores (ref. 107 399)
se solicitan por separado.
Las dimensiones de los soportes de cuatro patas son según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Material del trípode: INOX
Soporte: 50 y 40*) mm
Radio: 680 mm
Espacio necesario para el trípode: 960 x 960 mm

Producto DEHN
Tipo: VBS KB D50 RA680 V2A
art. no.: 107490
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode INOX
Soporte 50 y 40*) mm
Radio 680 mm
Espacio necesario para el trípode 960 x 960 mm
*) Solo con kit de adaptadores ref. 107 399.

Product 107490 was added to Notepad.

Product 107490 was added to the cart.


Soporte de cuatro patas grande

Para varillas captadoras D40, D50 y D60, tubos autosoportados DEHNiso-Combi con punta o varilla captadora o bien cable HVI tendido dentro o fuera del tubo autosoportado.
Conexión con caballete doble para 2x Rd 8-10 mm [capacidad de derivar corrientes de rayo 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107491 VBS KB D50 RA1330 V2A

GTIN 4013364478497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.63 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de cuatro patas grande INOX (diseño plegable)
Soporte de cuatro patas (diseño plegable) para tubos autosoportados
D 50 mm con salida lateral o varilla captadora
D 40 mm con accesorios reducidos
Con caballete de sujeción doble para la conexión de 2 Rd 8-10 mm
Para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Compensación de ángulo de pendiente de tejado hasta máx. 10°
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Accesorios reductores (ref. 107 399)
se solicitan por separado.
Las dimensiones de los soportes de cuatro patas son según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Material del trípode: INOX
Soporte: 50 y 40*) mm
Radio: 1330 mm
Espacio necesario para el trípode: 1880 x 1880 mm

Producto DEHN
Tipo: VBS KB D50 RA1330 V2A
art. no.: 107491
o equivalente

 

Technical data

Material del trípode INOX
Soporte 50 y 40*) mm
Radio 1330 mm
Espacio necesario para el trípode 1880 x 1880 mm
*) Solo con kit de adaptadores ref. 107 399.

Product 107491 was added to Notepad.

Product 107491 was added to the cart.


Versión plegable St/tZn

Para varillas captadoras Ø40 mm o tubos autosoportados Ø50 mm con una longitud de 3200 mm (por ejemplo, ref. 105 440 o 105 300), sin fijación adicional a elementos constructivos.
Conexión con caballete doble para 2x Rd 8-10 mm [capacidad de derivar corrientes de rayo 100 kA (10/350 µs)].

3 Products

Part No. 105200 DBS KB D40.50 RA560 STTZN

GTIN 4013364095908, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Trípode para varillas captadoras con diseño plegable de St/tZn
Trípode para DEHNiso-Combi
para el montaje libre de tubos autosoportados
o varillas captadoras D40
con longitud de 3200 mm
(por ejemplo, ref. 105 300 o 105 440),
sin fijación adicional a
elementos constructivos.
Con adaptación a una pendiente de cubierta de máx. 10°.
El zócalo de hormigón apilable (Art. Nr. 102 010) y la
placa protectora (ref. 102 050) deben
pedirse por separado.
Material del trípode: St/tZn
Soporte: Ø40 / 50 mm
Radio: 560 mm
Espacio necesario para el trípode: 1200 x 1330 mm
Número de zócalos de hormigón: 6 / 9 piezas de 17 kg cada una
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D40.50 RA560 STTZN
art. no.: 105200
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode St/tZn
Soporte Ø40 / 50 mm
Radio 560 mm
Espacio necesario para el trípode 1200 x 1330 mm
Norma EN 62561-1

Product 105200 was added to Notepad.

Product 105200 was added to the cart.

Part No. 105351 DBS KB D40.50 RA620 STTZN

GTIN 4013364238916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Trípode pequeño para el cable HVI St/tZn
Trípode para cables HVI en tubos autosoportados,
versión especial para tubos autosoportados (longitud 3200 mm).
Para mantener el radio plegable del cable HVI
en la parte inferior del trípode se colocan 2 zócalos de hormigón
debajo de la pata y uno encima.
Sin fijación adicional a elementos de la construcción
Puede ajustarse a la inclinación del tejado hasta máx. 10°.
El zócalo de hormigón apilable (Art. No. 102 010) y
la placa protectora (Art. No. 102 050)
tienen que pedirse separadamente.
Los trípodes están dimensionados según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Material del trípode: St/tZn
Soporte: 40 / 50 mm
Radio: 620 mm
Espacio necesario para el trípode: 1300 x 1450 mm
Número de zócalos de hormigón: 3-12 piezas de 17 Kg cada una

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D40.50 RA620 STTZN
art. no.: 105351
o equivalente

 

Technical data

Material del trípode St/tZn
Soporte 40 / 50 mm
Radio 620 mm
Espacio necesario para el trípode 1300 x 1450 mm

Product 105351 was added to Notepad.

Product 105351 was added to the cart.

Part No. 105357 DBS KB D40.50 RA220 STTZN

GTIN 4013364527829, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.04 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Trípode de diseño reducido, ajustable en altura y plegable
para alojar varillas captadoras y tubos autosoportados con
Ø40 mm y Ø50 mm
Posibilidad de compensación de inclinación de cubiertas hasta 10°
Puede alojar hasta cuatro zócalos de hormigón
por pata
Material del trípode: St/tZn
Soporte: 40 / 50 mm
Radio: 220 mm
Espacio necesario para el trípode: 668 x 718 mm
Número de zócalos de hormigón: 3-12 piezas de 17 Kg cada una
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D40.50 RA220 STTZN
art. no.: 105357
o equivalente

 

Technical data

Material del trípode St/tZn
Soporte 40 / 50 mm
Radio 220 mm
Espacio necesario para el trípode 668 x 718 mm
Norma DIN EN 62561-1

Product 105357 was added to Notepad.

Product 105357 was added to the cart.


Trípode pequeño (descatalogado)

1 Product

Part No. 105290 DBS KB D40.50 RA590 V2A

GTIN 4013364126046, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del trípode: INOX
Soporte: Ø40 / 50 mm
Radio: 590 mm
Espacio necesario para el trípode: 1230 x 1370 mm
Altura - Número de zócalos: 4000 / 4500 mm - 3 piezas, 5000 / 5500 mm - 6 piezas

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D40.50 RA590 V2A
art. no.: 105290
o equivalente

 

Technical data

Material del trípode INOX
Soporte Ø40 / 50 mm
Radio 590 mm
Espacio necesario para el trípode 1230 x 1370 mm

Product 105290 was added to Notepad.

Product 105290 was added to the cart.


Diseño divisible INOX (descatalogado)

Para varillas captadoras D40, tubos autosoportados DEHNiso Combi con punta captadora o cable HVI instalado en / al tubo autosoportado.

1 Product

Part No. 105291 DBS KB D40.50 RA1100 V2A

GTIN 4013364126053, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del trípode: INOX
Soporte: Ø40 / 50 mm
Radio: 1155 mm
Espacio necesario para el trípode: 2050 x 2300 mm
Altura - Número de zócalos: 6000 / 6500 mm - 6 piezas, 7000-8000 mm - 9 piezas

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D40.50 RA1100 V2A
art. no.: 105291
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode INOX
Soporte Ø40 / 50 mm
Radio 1155 mm
Espacio necesario para el trípode 2050 x 2300 mm

Product 105291 was added to Notepad.

Product 105291 was added to the cart.


back to top