Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornes de conexión para soportes de acero en zonas Ex, zona 2/22

Versión pesada; para conexión a construcciones de acero.
Todas las conexiones aseguradas contra el aflojamiento autónomo:
– Conexión a la construcción de acero mediante tornillos con recubrimiento adhesivo
– Conexión a conductor redondo mediante arandela abierta
Idóneo para su uso en zonas Ex 2/22.

Diseño vertical con conector KS

2 Products

Part No. 372169 AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A

GTIN 4013364463660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 289.60 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Bornes de conexión para soportes de acero verticales con conector KS INOX
Bornes de conexión para soportes de acero
Versión pesada;
para conexión a
construcciones de acero
Tornillos protegidos contra el aflojamiento autónomo
mediante arandela abierta
Idóneo para zonas Ex 2/22
Margen de apriete: 3-18 mm
Material de la borna: INOX
Margen de apriete Rd: 6-10 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A
art. no.: 372169
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete 3-18 mm
Material de la borna INOX
Margen de apriete Rd 6-10 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, véase el certificado de prueba.

Product 372169 was added to Notepad.

Product 372169 was added to the cart.

Part No. 372179 AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A

GTIN 4013364463684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 342.50 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Bornes de conexión para soportes de acero verticales con conector KS INOX
Bornes de conexión para soportes de acero
Versión pesada; para conexión a
construcciones de acero
Tornillos protegidos contra el aflojamiento autónomo
mediante arandela abierta
Idóneo para zonas Ex 2/22
Margen de apriete: 18-35 mm
Material de la borna: INOX
Margen de apriete Rd: 6-10 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A
art. no.: 372179
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete 18-35 mm
Material de la borna INOX
Margen de apriete Rd 6-10 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, véase el certificado de prueba.

Product 372179 was added to Notepad.

Product 372179 was added to the cart.


Diseño horizontal con conector KS

2 Products

Part No. 372269 AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A

GTIN 4013364463677, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 290.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Bornes de conexión para soportes de acero horizontales con conector KS INOX
Bornes de conexión para soportes de acero
Versión pesada; para conexión a
construcciones de acero
Tornillos protegidos contra el aflojamiento autónomo
mediante arandela abierta
Idóneo para zonas Ex 2/22
Margen de apriete: 3-18 mm
Material de la borna: INOX
Margen de apriete Rd: 6-10 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A
art. no.: 372269
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete 3-18 mm
Material de la borna INOX
Margen de apriete Rd 6-10 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, véase el certificado de prueba.

Product 372269 was added to Notepad.

Product 372269 was added to the cart.

Part No. 372279 AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A

GTIN 4013364463691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.90 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Bornes de conexión para soportes de acero horizontales con conector KS INOX
Bornes de conexión para soportes de acero
Versión pesada; para conexión a
construcciones de acero
Tornillos protegidos contra el aflojamiento autónomo
mediante arandela abierta
Idóneo para zonas Ex 2/22
Margen de apriete: 18-35 mm
Material de la borna: INOX
Margen de apriete Rd: 6-10 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A
art. no.: 372279
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete 18-35 mm
Material de la borna INOX
Margen de apriete Rd 6-10 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, véase el certificado de prueba.

Product 372279 was added to Notepad.

Product 372279 was added to the cart.


back to top