Conductor de cortocircuito
Conductores de cortocircuito para uso con corrientes de cortocircuito inferiores a 15 kA con un diámetro de 10 mm y para uso con corrientes de cortocircuito superiores a 15 kA con un diámetro de 16 mm. Los conductores de cortocircuito cumplen los requisitos de la norma RIL 997.0205.
3 Products
Part No. 419752 RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
GTIN 4013364463172, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.80 kg, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Material | St/tZn |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud (l1) | 2950 mm |
| N.º de dibujo DB | 3 EBS 15.03.42 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN
GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Material | St/tZn |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud (l1) | 2000 mm |
| N.º de dibujo DB | 3 EBS 15.03.42 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2 |
Part No. 419753 RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
GTIN 4013364506053, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 9.76 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Material | St/tZn |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud (l1) | 5950 mm |
| N.º de dibujo DB | 3 EBS 15.03.42 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419751 PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
GTIN 4013364459892, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.52 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
| Material de la borna | St/tZn |
| Margen de apriete de borna redondo/redondo | 6-22 mm |
| Tornillo | eM10 x 40 |
| Material de tornillos / arandela abierta | INOX |
| Material de tuercas / arandela | INOX |
| N.º de dibujo DB | 3 EBS 15.03.44 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419750 LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
GTIN 4013364486898, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.40 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
| Material de la borna | St/tZn |
| Margen de apriete de barra de rejilla | 4-8 mm |
| Margen de apriete en redondo | 10-16 mm |
| Tornillo | e M8 x 25 mm e M8 x 35 mm |
| Material del tornillo/de la tuerca | INOX |
| Espesor de material | 3 mm |
| Diseño con: | Arandela abierta y arandela cónica |
| N.º de dibujo DB | 3 EBS 15.03.47 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419760 PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364505964, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 130.18 g, PU: 3.00 unidad(es)
Technical data
| Material | Al |
| Conexión entre conductores de cortocircuito | Ø10 mm y Ø10 mm |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 13 mm |
| Longitud (l1) | 133 mm |
| Inserto de presión | Ver plano de EBS |
| Fuerza de presión según | 3 Ebgw 05.30 |
| N.º DB | 987845 |
| N.º de dibujo DB | 4 EBS 15.03.43 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419761 PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506367, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 238.75 g, PU: 3.00 unidad(es)
Technical data
| Material | Al |
| Conexión entre conductores de cortocircuito | Ø16 mm / Ø16 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Longitud (l1) | 143 mm |
| Inserto de presión | Ver plano de EBS |
| Fuerza de presión según | 3 Ebgw 05.30 |
| N.º DB | 1449223 |
| N.º de dibujo DB | 4 EBS 15.03.43 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419762 PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506374, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 140.28 g, PU: 3.00 unidad(es)
Technical data
| Material | Al |
| Conexión entre cable de tierra y conductor de cortocircuito | 100/110 mm2 Ø10 mm |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 11/13 mm |
| Longitud (l1) | 133 mm |
| Inserto de presión | Ver plano de EBS |
| Fuerza de presión según | 3 Ebgw 05.30 |
| N.º DB | 987879 |
| N.º de dibujo DB | 4 EBS 15.03.43 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419763 PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506381, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 247.78 g, PU: 3.00 unidad(es)
Technical data
| Material | Al |
| Conexión entre cable de tierra y conductor de cortocircuito | 100/110 mm2 Ø16 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Diámetro interior | 15/17 mm |
| Longitud (l1) | 143 mm |
| Inserto de presión | Ver plano de EBS |
| Fuerza de presión según | 3 Ebgw 05.30 |
| N.º DB | 1449206 |
| N.º de dibujo DB | 4 EBS 15.03.43 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419758 EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
GTIN 4013364505940, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 15.75 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Material del cable | AlMg (St) |
| Material del revestimiento | PVC |
| Color del cable | negro ● (con ● bandas longitudinales en azul) |
| Sección interior (flexible) | 110 mm2 |
| Longitud de conductor (rollo) | 25 m |
| Propiedades del revestimiento | Estabilizada a rayos ultravioleta y resistente a la intemperie |
| N.º DB | 965121 |
| N.º de dibujo DB | 3 EBS 15.03.17-3 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419759 EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
GTIN 4013364505995, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 31.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Material del cable | AlMg (St) |
| Material del revestimiento | PVC |
| Color del cable | negro ● (con ● bandas longitudinales en azul) |
| Sección interior (flexible) | 110 mm2 |
| Longitud de conductor (rollo) | 50 m |
| Propiedades del revestimiento | Estabilizada a rayos ultravioleta y resistente a la intemperie |
| N.º DB | 965121 |
| N.º de dibujo DB | 3 EBS 15.03.17-3 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419765 GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
GTIN 4013364506404, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.54 g, PU: 3.00 unidad(es)
Technical data
| Material | Al |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Longitud (l1) | 119 mm |
| Material del cable | AlMgSt |
| Material del revestimiento | (N)A(St)YY-O |
| Sección de conductor | 110 mm2 |
| Taladro de terminal de cable | 13 mm (M12) |
| Inserto de presión | Ver plano de EBS |
| Fuerza de presión según | 3 Ebgw 05.30 |
| N.º DB | 1219081 |
| N.º de dibujo DB | 3 EBS 15.03.22-1 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419766 GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
GTIN 4013364506411, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.82 g, PU: 3.00 unidad(es)
Technical data
| Material | Al |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Longitud (l1) | 119 mm |
| Material del cable | AlMgSt |
| Material del revestimiento | (N)A(St)YY-O |
| Sección de conductor | 110 mm2 |
| Taladro de terminal de cable | 17 mm (M16) |
| Inserto de presión | Ver plano de EBS |
| Fuerza de presión según | 3 Ebgw 05.30 |
| N.º DB | 1219082 |
| N.º de dibujo DB | 3 EBS 15.03.22-1 |
| Referencia normativa | Ril 997.0204/0205 |