Pointe de capture pour faîtière et arêtière

Pour la protection de modules solaires thermiques, de systèmes photovoltaïques ou d'autres structures sur des toitures en pente.
La fixation de la pointe de capture est assurée par un dispositif de serrage. Les éléments réglables par paliers doivent d'abord être adaptés au diamètre de la tuile faîtière.

1 Product

Part No. 123109 FS 10 1000 FG AL V2A

GTIN 4013364107366, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 339.50 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - pointe de capture: Al
Longueur: 1000 mm
Plage de serrage: 120-240 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 10 1000 FG AL V2A
Référence: 123109
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - pointe de capture Al
Longueur 1000 mm
Plage de serrage 120-240 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 123109 was added to Notepad.

Product 123109 was added to the cart.


back to top