Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports pour pointes de capture D40 et DEHNcon-H

Support de fixation murale pour montage horizontal

1 Product

Part No. 105140 WB D40 WA V2A

GTIN 4013364112650, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 653.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Fixation: [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Distance au mur: 80 mm
Plage de serrage - pointe de capture: 40 mm

produit : DEHN
Type: WB D40 WA V2A
Référence: 105140
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Fixation [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Distance au mur 80 mm
Plage de serrage - pointe de capture 40 mm

Product 105140 was added to Notepad.

Product 105140 was added to the cart.


Support de fixation murale pour montage vertical

2 Products

Part No. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A

GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Fixation: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distance au mur: 46 mm
Plage de serrage - pointe de capture: 40-50 mm

produit : DEHN
Type: WB D40.50 SE WA46 V2A
Référence: 105342
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Fixation [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distance au mur 46 mm
Plage de serrage - pointe de capture 40-50 mm

Product 105342 was added to Notepad.

Product 105342 was added to the cart.

Part No. 105348 WB D40.50 SE WA110 V2A

GTIN 4013364287013, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 540.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Support de fixation murale pour pointe de capture D40 et DEHNcon-H INOX montage vertical
Support de fixation murale pour pointe de capture D40 et DEHNcon-H
pour la fixation des pointes de capture D40
ou les tubes de support sur la structure à protéger ou sur le mur
Matériau: INOX
Fixation: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distance au mur: 110 mm
Plage de serrage - pointe de capture: 40-50 mm

produit : DEHN
Type: WB D40.50 SE WA110 V2A
Référence: 105348
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Fixation [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distance au mur 110 mm
Plage de serrage - pointe de capture 40-50 mm

Product 105348 was added to Notepad.

Product 105348 was added to the cart.


Support de fixation murale avec plage de réglage de 150 à 200 mm

Pour la fixation de tubes supports ou pointes de capture D40 / D50 avec attache double pour le raccordement de 2 conducteurs rd 8-10 mm.

1 Product

Part No. 105344 WB D40.50 V150.200 V2A

GTIN 4013364147300, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Fixation: [4x] 12 x 26 mm
Distance au mur: 150-200 mm
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Plage de serrage - pointe de capture: 40-50 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: WB D40.50 V150.200 V2A
Référence: 105344
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Fixation [4x] 12 x 26 mm
Distance au mur 150-200 mm
Plage de serrage rd 8-10 mm
Plage de serrage - pointe de capture 40-50 mm
Normes NF EN 62561-1

Product 105344 was added to Notepad.

Product 105344 was added to the cart.


Equerre de fixation murale avec plage de réglage de 230 à 1300 mm

3 Products

Part No. 105347 WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

GTIN 4013364278554, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Equerre de fixation pour pointe de capture D40 et DEHNcon-H avec plage de réglage
Equerre de fixation pour pointe de capture D40 et DEHNcon-H
pour la fixation des pointe de capture D40
ou les tubes de support sur la structure à protéger ou sur le mur
Plage de réglage 240-400 mm
Matériau: St/tZn / INOX
Fixation: [4x] 12 x 26 mm
Distance au mur: 230-400 mm
Plage de serrage - pointe de capture: 40-50 mm

produit : DEHN
Type: WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Référence: 105347
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn / INOX
Fixation [4x] 12 x 26 mm
Distance au mur 230-400 mm
Plage de serrage - pointe de capture 40-50 mm

Product 105347 was added to Notepad.

Product 105347 was added to the cart.

Part No. 105343 WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

GTIN 4013364118515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: St/tZn / INOX
Fixation: [4x] 12 x 26 mm
Distance au mur: 400-700 mm
Plage de serrage - pointe de capture: 40-50 mm

produit : DEHN
Type: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Référence: 105343
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn / INOX
Fixation [4x] 12 x 26 mm
Distance au mur 400-700 mm
Plage de serrage - pointe de capture 40-50 mm

Product 105343 was added to Notepad.

Product 105343 was added to the cart.

Part No. 105349 WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

GTIN 4013364288614, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Equerre de fixation pour pointe de capture D40 et DEHNcon-H avec plage de réglage
Equerre de fixation pour pointe de capture D40 et DEHNcon-H
pour la fixation des pointe de capture D40
ou les tubes de support sur la structure à protéger ou sur le mur
Plage de réglage 700-1300 mm
Matériau: St/tZn / INOX
Fixation: [4x] 12 x 26 mm
Distance au mur: 700-1300 mm
Plage de serrage - pointe de capture: 40-50 mm

produit : DEHN
Type: WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Référence: 105349
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn / INOX
Fixation [4x] 12 x 26 mm
Distance au mur 700-1300 mm
Plage de serrage - pointe de capture 40-50 mm

Product 105349 was added to Notepad.

Product 105349 was added to the cart.


Fixation sur garde-corps

1 Product

Part No. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A

GTIN 4013364098725, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 637.00 g, PU: 5.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Plage de serrage - Ø tube : 48-60 mm (1 1/2 -2")
Plage de serrage - pointe de capture: 40-50 mm

produit : DEHN
Type: BS D40.50 D48.60 V2A
Référence: 105354
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage - Ø tube 48-60 mm (1 1/2 -2")
Plage de serrage - pointe de capture 40-50 mm

Product 105354 was added to Notepad.

Product 105354 was added to the cart.


Fixation de garde-corps avec entretoise

Avec une longueur d’entretoise de 95 mm, pour compenser la fixation des antennes.

1 Product

Part No. 105162 BSC D40 DS95 D45.65 V2A

GTIN 4013364146433, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Fixation de garde-corps pour la fixation des tubes de support
Fixations de garde-corps pour la fixation des tubes de support
ou les tirants D40 sur les éléments de construction
par exemple, tubes de garde-corps
Matériau: INOX
Plage de serrage - Ø tube : 45-65 mm (11/2-2'')
Plage de serrage - pointe de capture: 40-50 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Référence: 105162
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage - Ø tube 45-65 mm (11/2-2'')
Plage de serrage - pointe de capture 40-50 mm
Longueur - pièce d'écartement 95 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Product 105162 was added to Notepad.

Product 105162 was added to the cart.


Bride de fixation avec bande de serrage

Lors de l'utilisation de deux brides de fixation, la résistance mécanique ainsi que la tenue au courant de foudre de 100 kA (10/350 µs) sont assurées.

1 Product

Part No. 105160 BSC D40.50 SB50.300 V2A

GTIN 4013364113022, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 506.20 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Plage de serrage - Ø tube : 50-300 mm
Plage de serrage - pointe de capture: 40-50 mm
Dimensions - bande: 25 x 0,3 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: BSC D40.50 SB50.300 V2A
Référence: 105160
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage - Ø tube 50-300 mm
Plage de serrage - pointe de capture 40-50 mm
Dimensions - bande (l x p) 25 x 0,3 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Product 105160 was added to Notepad.

Product 105160 was added to the cart.


Collier de fixation avec bande de serrage et entretoise

Avec une longue pièce d'écartement supplémentaire pour égaliser la distance entre le mât et l'antenne.

1 Product

Part No. 105163 BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A

GTIN 4013364248281, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 601.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Collier de fixation avec bande de serrage avec entretoise longue INOX
Collier de fixation avec bande de serrage pour la fixation des tubes de support
sur des éléments de construction
par exemple, mâts d'antenne
avec entretoise supplémentaire 95 mm,
équilibre sur le mât
Matériau: INOX
Plage de serrage - Ø tube : 50-300 mm
Plage de serrage - pointe de capture: 40-50 mm
Dimensions - bande: 25 x 3,0 mm

produit : DEHN
Type: BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
Référence: 105163
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage - Ø tube 50-300 mm
Plage de serrage - pointe de capture 40-50 mm
Dimensions - bande (l x p) 25 x 3,0 mm
Longueur - pièce d'écartement 95 mm

Product 105163 was added to Notepad.

Product 105163 was added to the cart.


back to top