Part No. 123021 FS 16 10 2000 MD AL V2A
GTIN 4013364092822, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Longueur totale (Ø16/10 mm) | 2000 mm | 
| Vitesse du vent/rafales max. | 184 km/h | 
| Ecartement des profilés | 230-520 mm | 
| Fixation | [4x] Ø11 mm | 
| Matériau - entretoise | INOX | 
| Matériau - pointe de capture | Al | 
| Normes | NF EN 62561-(1+2) | 
Part No. 123425 FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
GTIN 4013364129009, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.82 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Longueur totale (Ø22/16/10 mm) | 2500 mm | 
| Vitesse du vent/rafales max. | 185 km/h | 
| Ecartement des profilés | 230-520 mm | 
| Fixation | [4x] Ø11 mm | 
| Matériau - entretoise | INOX | 
| Matériau - pointe de capture | Al | 
| Normes | NF EN 62561-(1+2) | 
Part No. 123430 FS 22 16 10 3000 SK AL V2A
GTIN 4013364129016, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.22 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Longueur totale (Ø22/16/10 mm) | 3000 mm | 
| Vitesse du vent/rafales max. | 149 km/h | 
| Ecartement des profilés | 230-520 mm | 
| Fixation | [4x] Ø11 mm | 
| Matériau - entretoise | INOX | 
| Matériau - pointe de capture | Al | 
| Normes | NF EN 62561-(1+2) | 
Part No. 123435 FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
GTIN 4013364129023, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.42 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Longueur totale (Ø22/16/10 mm) | 3500 mm | 
| Vitesse du vent/rafales max. | 114 km/h | 
| Ecartement des profilés | 230-520 mm | 
| Fixation | [4x] Ø11 mm | 
| Matériau - entretoise | INOX | 
| Matériau - pointe de capture | Al / INOX | 
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |