Part No. 123032 FS 16 10 2000 TD AL V2A K
GTIN 4013364242067, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.70 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
| Longueur totale (Ø16 / 10 mm) | 2000 mm | 
| Vitesse de vent/rafales max. | 137 km/h | 
| Ecartement des profilés | 600-770 mm | 
| Matériau - pointe de capture | Al | 
| Matériau - socle | matière plastique | 
| Normes | NF EN 62561-2 | 
| Version en longueur de 1500 mm (réf. 103 210) est disponible sur demande. | |