Your dashboard services.
Register to access all tools.

Coffre avec accessoires de mesure pour le testeur de continuité

Coffre pour le rangement du testeur de continuité et des accessoires de mesure. Equipement du coffre de mesure :
  • 2 enrouleurs avec poignée et 50 m de câble de mesure bleu, avec fiche banane, réf. 585 320
  • 1 câble de mesure 0,75 mm2, 3 m de longueur, noir, avec fiches bananes aux 2 extrémités, réf. 545 020
  • 1 borne de test, plage de serrage 2-21 mm, réf. 588 000

1 Product

Part No. 582620 DGPKO ML PK ... KL

GTIN 4013364110960, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 4.21 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Coffre avec accessoires de mesure pour le testeur de continuité
Coffre avec accessoires de mesure pour le testeur de continuité pour le rangement du testeur de continuité et
des accessoires de mesure.
Équipement du coffre de mesure :
2 dévidoirs de fil avec poignée,
1 câble de mesure 0,75 mm2, 3 m de longueur,
1 borne de test, zone de serrage (zone de serrage 2-21 mm)
Matériau: cuir synthétique
Dimensions: 370 x 130 x 220 mm

produit : DEHN
Type: DGPKO ML PK ... KL
Référence: 582620
ou équivalent

 

Technical data

Matériau cuir synthétique
Dimensions (l x l x h) 370 x 130 x 220 mm

Product 582620 was added to Notepad.

Product 582620 was added to the cart.


back to top