Embout pour pointe captrice

Pour la mise en œuvre sur la terminaison du conducteur de capture.

Pour conducteurs en acier ou en aluminium

1 Product

Part No. 110000 FS 7.10 ZG

GTIN 4013364021440, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.60 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: ZG
Conducteur rd: 7-10 mm
Longueur: 29 mm

produit : DEHN
Type: FS 7.10 ZG
Référence: 110000
ou équivalent

 

Technical data

Matériau ZG
Conducteur rd 7-10 mm
Longueur 29 mm
Diamètre Ø extérieur 15 mm

Product 110000 was added to Notepad.

Product 110000 was added to the cart.


Pour conducteurs en cuivre

1 Product

Part No. 110017 FS 8 MSGALCU

GTIN 4013364021457, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 28.10 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: Ms/gal Cu
Conducteur rd: 8 mm
Longueur: 29 mm

produit : DEHN
Type: FS 8 MSGALCU
Référence: 110017
ou équivalent

 

Technical data

Matériau Ms/gal Cu
Conducteur rd 8 mm
Longueur 29 mm
Diamètre Ø extérieur 14 mm

Product 110017 was added to Notepad.

Product 110017 was added to the cart.


back to top