Bornes de raccordement pour poutres en acier dans les zones Ex, zone 2/22

Version lourde ; pour le raccordement des constructions en acier.Toutes les connexions sont sécurisées contre l’auto-desserrage :
  • Connexion pour construction en acier au moyen de vis revêtues d’adhésif
  • Raccordement de conducteur rond au moyen d’une rondelle élastique
Convient aux applications dans les zones Ex 2/22.

Version verticale avec connecteur KS

2 Products

Part No. 372169 AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A

GTIN 4013364463660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 289.60 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

Bornes de raccordement pour poutres en acier, verticales avec connecteur KS en inox
Bornes de raccordement pour poutres en acier
version lourde ,
pour le raccordement des
constructions en acier
Vis sécurisées contre l’auto-desserrage
par une rondelle élastique
Appropriées pour les zones Ex, zone 2/22
Zone de serrage: 3-18 mm
Matériau de la borne: INOX
Zone de serrage Rd: 6-10 mm
Norme: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A
Référence: 372169
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Zone de serrage 3-18 mm
Matériau de la borne INOX
Zone de serrage Rd 6-10 mm
Norme NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 372169 was added to Notepad.

Product 372169 was added to the cart.

Part No. 372179 AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A

GTIN 4013364463684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 342.50 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

Bornes de raccordement pour poutres en acier, verticales avec connecteur KS en inox
Bornes de raccordement pour poutres en acier
version lourde ,pour le raccordement des
constructions en acier
Vis sécurisées contre l’auto-desserrage
par une rondelle élastique
Appropriées pour les zones Ex, zone 2/22
Zone de serrage: 18-35 mm
Matériau de la borne: INOX
Zone de serrage Rd: 6-10 mm
Norme: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A
Référence: 372179
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Zone de serrage 18-35 mm
Matériau de la borne INOX
Zone de serrage Rd 6-10 mm
Norme NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 372179 was added to Notepad.

Product 372179 was added to the cart.


Version horizontale avec connecteur KS

2 Products

Part No. 372269 AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A

GTIN 4013364463677, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 290.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

Bornes de raccordement pour poutres en acier, horizontales avec connecteur KS en inox
Bornes de raccordement pour poutres en acier
version lourde ,pour le raccordement
des constructions en acier
Vis sécurisées contre l’auto-desserrage
par une rondelle élastique
Appropriées pour les zones Ex, zone 2/22
Zone de serrage: 3-18 mm
Matériau de la borne: INOX
Zone de serrage Rd: 6-10 mm
Norme: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A
Référence: 372269
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Zone de serrage 3-18 mm
Matériau de la borne INOX
Zone de serrage Rd 6-10 mm
Norme NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 372269 was added to Notepad.

Product 372269 was added to the cart.

Part No. 372279 AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A

GTIN 4013364463691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.90 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Bornes de raccordement pour poutres en acier, horizontales avec connecteur KS en inox
Bornes de raccordement pour poutres en acier
version lourde ,pour le raccordement
des constructions en acier
Vis sécurisées contre l’auto-desserrage
par une rondelle élastique
Appropriées pour les zones Ex, zone 2/22
Zone de serrage: 18-35 mm
Matériau de la borne: INOX
Zone de serrage Rd: 6-10 mm
Norme: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A
Référence: 372279
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Zone de serrage 18-35 mm
Matériau de la borne INOX
Zone de serrage Rd 6-10 mm
Norme NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 372279 was added to Notepad.

Product 372279 was added to the cart.


back to top