Tetőszaru-tartó

Oldalsó rögzítésre
  • HVI light plus vezeték támasztócsőben fektetve (Ø40 mm)
  • HVI vezeték támasztócsőben fektetve (Ø50 mm),
  • valamint a támasztócsövek feltétrögzítésére és a HVI vezeték vagy HVI light plus vezeték tető alatti szereléséhez.
A tetőszaru-tartó alkalmas, teherbíró tartószerkezetre szerelhető.A tetőszaru-tartó kezdeményezett nyomatékra készül 320 Nm-ig.A szerelés kívülről történik és közvetlenül vagy az ellenlécezés útján kell a szarufával összecsavarozni.A tetőszaru-tartó tetőszigeteléseknél nem, hódfarkú tetőcserépnél csak feltételesen alkalmazható.Megjegyzés: A szerelési helyzetet a helyszínen egyeztetni kell az épület létesítőjével.

1 Product

Part No. 105240 DASH D48 AS600.750 STTZN

GTIN 4013364135116, Customs tariff No. (EU): 73089098, Gross weight: 7.23 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tetőszaru-tartó St/tZn
Tetőszaru-tartó
felfogórudak és támasztócsövek rögzítésére
kábelátvezetéssel DEHNconductor-rendszerekhez
(rögzítőcsavarokkal együtt)
Anyag: St/tZn
Beállítási tartomány: 600-750 mm
Tetőhajlat: 20-50°
Átmérő Ø fogadócső: 48 mm
Átmérő Ø kábelátvezetés a fogadócsőben: 25 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DASH D48 AS600.750 STTZN
Cikksz.: 105240
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag St/tZn
Beállítási tartomány 600-750 mm
Tetőhajlat 20-50°
Átmérő Ø fogadócső 48 mm
Rögzítőcsavar l 8 x 120 mm

Product 105240 was added to Notepad.

Product 105240 was added to the cart.


back to top