Potenciálkiegyenlítő sínek – híradástechnika

NIRO földelősínek (V4A) – robusztus és hosszú élettartamú megoldások földelőkapcsolatokra a híradástechnikában. Elérhetők 6 vagy 3 csatlakozóponttal, maximális flexibilitást és egyszerű telepítést kínálva KS összekötők és csavar-anya rögzítéssel.

Jóváhagyás: VG 96953-7 szerint

3 Csatlakozó

1 Product

Part No. 472246 PAS 3AP M10 KSM10 V4A

GTIN 4013364459885, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 768.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

NIRO V4A potenciálkiegyenlítő sínek
csavaros rögzítéshez hatszögletű támasztószigetelőn át
1 db. KS összekötő, 2 db. csavar és anya
Csatlakozók száma: 3
Csatlakozók: 1 db. KS összekötő, 2 db. csavaros csatlakozás M10
Anyag: NIRO (V4A)
Anyagszám : 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Méret: 200 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet: 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Csavar: M10 x 25 mm
KS összekötő Rd befogási tartomány: 6-10 mm
Tanúsítványok: VG96953 szerint
Katonai megnevezés: VG96953T07E

Gyártó: DEHN
Típus: PAS 3AP M10 KSM10 V4A
Cikksz.: 472246
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Csatlakozók száma 3
Csatlakozók 1 db. KS összekötő, 2 db. csavaros csatlakozás M10
Anyag NIRO (V4A)
Méret (h x sz x mé1) 200 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Csavar di M10 x 25 mm
KS összekötő Rd befogási tartomány 6-10 mm
Tanúsítványok VG96953 szerint

Product 472246 was added to Notepad.

Product 472246 was added to the cart.


6 Csatlakozó

1 Product

Part No. 472245 PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A

GTIN 4013364449268, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.12 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

NIRO V4A potenciálkiegyenlítő sínek
csavaros rögzítéshez hatszögletű támasztószigetelőn át
2 db. KS összekötő, 1 db. Fl -30mm,
2 Db. csavar és anya
Csatlakozók száma: 6
Csatlakozók: 2 db. KS összekötő, 1 db. heveder Fl 30 mm, 2 db. csavaros csatlakozás M10
Anyag: NIRO (V4A)
Anyagszám : 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Méret: 320 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet: 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Csavar: M10 x 25 mm
KS összekötő Rd befogási tartomány: 6-10 mm
Tanúsítványok: VG96953 szerint
Katonai megnevezés: VG96953T07D

Gyártó: DEHN
Típus: PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A
Cikksz.: 472245
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Csatlakozók száma 6
Csatlakozók 2 db. KS összekötő, 1 db. heveder Fl 30 mm, 2 db. csavaros csatlakozás M10
Anyag NIRO (V4A)
Méret (h x sz x mé1) 320 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Csavar di M10 x 25 mm
KS összekötő Rd befogási tartomány 6-10 mm
Tanúsítványok VG96953 szerint

Product 472245 was added to Notepad.

Product 472245 was added to the cart.


back to top