Összekötő karmantyú felfogórudakhoz

Domborítással (ütközővel) felfogórudak összekapcsolásánál nagyobb hosszúságokkal (szállítási hossz).

Az összekötő karmantyú felhasználásánál a felfogórúd járulékos rögzítése szükséges a karmantyú fölött.

1 Product

Part No. 385216 VM 16 SKM8X12 AL

GTIN 4013364100565, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.90 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Összekötő karmantyú felfogórudakhoz
Összekötő karmantyú felfogórudakhoz
középgerinccel
nagyobb hosszúságú felfogórudak összekapcsolásához
(Szállítási hossz).
Anyag: Al
Befogási tartomány Rd / Rd: 16 / 16 mm
Átmérő Ø külső: 28 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: VM 16 SKM8X12 AL
Cikksz.: 385216
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Al
Befogási tartomány Rd / Rd 16 / 16 mm
Csavar di M8 x 12 mm
Csavar anyaga NIRO
Átmérő Ø külső 28 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 385216 was added to Notepad.

Product 385216 was added to the cart.


back to top