Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára

Fali rögzítő szögelem vízszintes sík

1 Product

Part No. 105140 WB D40 WA V2A

GTIN 4013364112650, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 653.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tartó D40 és DEHNcon-H NIRO felfogórudak számára vízszintes szerelés
Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
a D40 felfogórudak
vagy a támasztócsövek rögzítésére
a védendő felépítményen vagy a falon
Anyag: NIRO
Rögzítés: [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Faltávolság: 80 mm
Befogási tartomány felfogórúd: 40 mm

Gyártó: DEHN
Típus: WB D40 WA V2A
Cikksz.: 105140
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Rögzítés [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Faltávolság 80 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40 mm

Product 105140 was added to Notepad.

Product 105140 was added to the cart.


Fali rögzítő szögelem függőlegese szerelés számára

2 Products

Part No. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A

GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tartó D40 és DEHNcon-H NIRO felfogórudak számára függőleges szerelés
Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
a D40 felfogórudak
vagy a támasztócsövek rögzítésére
a védendő felépítményen vagy a falon
Anyag: NIRO
Rögzítés: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Faltávolság: 46 mm
Befogási tartomány felfogórúd: 40-50 mm

Gyártó: DEHN
Típus: WB D40.50 SE WA46 V2A
Cikksz.: 105342
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Rögzítés [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Faltávolság 46 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm

Product 105342 was added to Notepad.

Product 105342 was added to the cart.

Part No. 105348 WB D40.50 SE WA110 V2A

GTIN 4013364287013, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 540.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tartó D40 és DEHNcon-H NIRO felfogórudak számára függőleges szerelés
Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
a D40 felfogórudak
vagy a támasztócsövek rögzítésére
a védendő felépítményen vagy a falon
Anyag: NIRO
Rögzítés: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Faltávolság: 110 mm
Befogási tartomány felfogórúd: 40-50 mm

Gyártó: DEHN
Típus: WB D40.50 SE WA110 V2A
Cikksz.: 105348
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Rögzítés [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Faltávolság 110 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm

Product 105348 was added to Notepad.

Product 105348 was added to the cart.


Fali rögzítő szögelem 150-200 mm beállítási tartománnyal

A támasztócsövek vagy felfogórudak D40 / D50 rögzítésére kettős átfedéssel 2x Rd 8-10 mm csatlakozásához.

1 Product

Part No. 105344 WB D40.50 V150.200 V2A

GTIN 4013364147300, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
a D40 felfogórudak
vagy a támasztócsövek rögzítésére
a védendő felépítményen vagy a falon
Beállítási tartomány 150-200 mm
Anyag: NIRO
Rögzítés: [4x] 12 x 26 mm
Faltávolság: 150-200 mm
Befogási tartomány Rd: 8-10 mm
Befogási tartomány felfogórúd: 40-50 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: WB D40.50 V150.200 V2A
Cikksz.: 105344
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Rögzítés [4x] 12 x 26 mm
Faltávolság 150-200 mm
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 105344 was added to Notepad.

Product 105344 was added to the cart.


Fali rögzítő szögelem 230-1300 mm beállítási tartománnyal

3 Products

Part No. 105347 WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

GTIN 4013364278554, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
a D40 felfogórudak
vagy a támasztócsövek rögzítésére
a védendő felépítményen vagy a falon
Beállítási tartomány 230-400 mm
Anyag: St/tZn / NIRO
Rögzítés: [4x] 12 x 26 mm
Faltávolság: 230-400 mm
Befogási tartomány felfogórúd: 40-50 mm

Gyártó: DEHN
Típus: WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Cikksz.: 105347
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/tZn / NIRO
Rögzítés [4x] 12 x 26 mm
Faltávolság 230-400 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm

Product 105347 was added to Notepad.

Product 105347 was added to the cart.

Part No. 105343 WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

GTIN 4013364118515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
a D40 felfogórudak
vagy a támasztócsövek rögzítésére
a védendő felépítményen vagy a falon
Beállítási tartomány 400-700 mm
Anyag: St/tZn / NIRO
Rögzítés: [4x] 12 x 26 mm
Faltávolság: 400-700 mm
Befogási tartomány felfogórúd: 40-50 mm

Gyártó: DEHN
Típus: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Cikksz.: 105343
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/tZn / NIRO
Rögzítés [4x] 12 x 26 mm
Faltávolság 400-700 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm

Product 105343 was added to Notepad.

Product 105343 was added to the cart.

Part No. 105349 WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

GTIN 4013364288614, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.80 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
a D40 felfogórudak
vagy a támasztócsövek rögzítésére
a védendő felépítményen vagy a falon
Beállítási tartomány 700-1300 mm
Anyag: St/tZn / NIRO
Rögzítés: [4x] 12 x 26 mm
Faltávolság: 700-1300 mm
Befogási tartomány felfogórúd: 40-50 mm

Gyártó: DEHN
Típus: WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Cikksz.: 105349
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/tZn / NIRO
Rögzítés [4x] 12 x 26 mm
Faltávolság 700-1300 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm

Product 105349 was added to Notepad.

Product 105349 was added to the cart.


Korlátrögzítés

1 Product

Part No. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A

GTIN 4013364098725, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 637.00 g, PU: 5.00 db.


Images

Additional information

Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára korlátrögzítés NIRO
Korlátrögzítés
a támasztócsövek
vagy a D40 felfogórudak rögzítésére
szerkezeti elemeken
, pl korlátcsövön
Anyag: NIRO
Befogási tartomány cső Ø: 48-60 mm (1 1/2 -2")
Befogási tartomány felfogórúd: 40-50 mm

Gyártó: DEHN
Típus: BS D40.50 D48.60 V2A
Cikksz.: 105354
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány cső Ø 48-60 mm (1 1/2 -2")
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm

Product 105354 was added to Notepad.

Product 105354 was added to the cart.


Korlátrögzítés távtartóval

Távtartó, pl antennatartók kiegyenlítésére.

1 Product

Part No. 105162 BSC D40 DS95 D45.65 V2A

GTIN 4013364146433, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

A támasztócsövek mechanikus rögzítése
Korlátrögzítések a támasztócsövek
vagy a D40 felfogórudak rögzítésére szerkezeti elemeken
, pl korlátcsövön
Anyag: NIRO
Befogási tartomány cső Ø: 45-65 mm (11/2-2'')
Befogási tartomány felfogórúd: 40-50 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Cikksz.: 105162
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány cső Ø 45-65 mm (11/2-2'')
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm
Távtartó hossza 95 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 105162 was added to Notepad.

Product 105162 was added to the cart.


Rögzítőbilincs feszítőszalaggal

Két rögzítőbilincs felhasználásánál adott a mechanikus szilárdság és a 100 kA (10/350 µs) villámáram-levezetőképesség.

1 Product

Part No. 105160 BSC D40.50 SB50.300 V2A

GTIN 4013364113022, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 506.20 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára rögzítőbilinccsel
Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak számára
Rögzítőbilincs feszítőszalaggal
csövek számára
Anyag: NIRO
Befogási tartomány cső Ø: 50-300 mm
Befogási tartomány felfogórúd: 40-50 mm
Szalag mérete: 25 x 0,3 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: BSC D40.50 SB50.300 V2A
Cikksz.: 105160
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány cső Ø 50-300 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm
Szalag mérete (sz x mé) 25 x 0,3 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 105160 was added to Notepad.

Product 105160 was added to the cart.


Rögzítőbilincs feszítőszalaggal és távtartóval

Járulékos hosszú távtartóval, pl. szektorantenna-tartók kiegyenlítésére az oszlopon.

1 Product

Part No. 105163 BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A

GTIN 4013364248281, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 601.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Rögzítőbilincs feszítőszalaggal hosszú távtartóval NIRO
Rögzítőbilincs feszítőszalaggal, a támasztócsövek rögzítésére
szerkezeti elemeken
pl. az antennaoszlopon
kiegészítő távtartóval 95 mm
, pl. szektorantennák tartóinak kiegyenlítésére az
oszlopon.
Anyag: NIRO
Befogási tartomány cső Ø: 50-300 mm
Befogási tartomány felfogórúd: 40-50 mm
Szalag mérete: 25 x 3,0 mm

Gyártó: DEHN
Típus: BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
Cikksz.: 105163
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány cső Ø 50-300 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm
Szalag mérete (sz x mé) 25 x 3,0 mm
Távtartó hossza 95 mm

Product 105163 was added to Notepad.

Product 105163 was added to the cart.


back to top