Felfogórudak szabadon álló 4 ... 9 m

Felfogórúd szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal nagyobb tetőszerkezetek védelmére, illesztve a max. 10°-os tetőhajlatra.

Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.

Összetevők:
– cső Ø40 x 5 mm
– csőfelfogórúd elvékonyítva Ø16 / 10 mm; opcionálisan Ø22 / 16 / 10 mm
– kettős átfedés 2x Rd 8-10 mm
– háromlábú állvány betontalphoz éktechnikával

Megjegyzés: A megengedett tetőterheket figyelembe kell venni és adott esetben egyeztetni az épület létesítőjével.

5,5 m magasságig

4 Products

Part No. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094383, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.40 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 4000 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 185 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 4000 mm
Sugár: 560 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 132 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 184 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 185 km/h
Állvány helyigénye: 1210 x 1340 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105400
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 4000 mm
Sugár 560 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 132 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 184 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 185 km/h
Állvány helyigénye 1210 x 1340 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105400 was added to Notepad.

Product 105400 was added to the cart.

Part No. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094413, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.80 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 4500 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 186 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 4500 mm
Sugár: 560 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 117 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 163 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 186 km/h
Állvány helyigénye: 1210 x 1340 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105450
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 4500 mm
Sugár 560 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 117 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 163 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 186 km/h
Állvány helyigénye 1210 x 1340 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105450 was added to Notepad.

Product 105450 was added to the cart.

Part No. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094420, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 5000 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 163 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell
megrendelni.
Magasság: 5000 mm
Sugár: 560 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 99 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 132 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 163 km/h
Állvány helyigénye: 1210 x 1340 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105500
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 5000 mm
Sugár 560 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 99 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 132 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 163 km/h
Állvány helyigénye 1210 x 1340 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105500 was added to Notepad.

Product 105500 was added to the cart.

Part No. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094437, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.20 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 5500 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 147 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 5500 mm
Sugár: 560 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 93 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 121 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 147 km/h
Állvány helyigénye: 1210 x 1340 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105550
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 5500 mm
Sugár 560 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 93 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 121 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 147 km/h
Állvány helyigénye 1210 x 1340 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105550 was added to Notepad.

Product 105550 was added to the cart.


9 m magasságig állítható merevítőkkel NIRO Ø10 mm

7 Products

Part No. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094444, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 29.40 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 6000 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 187 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell
megrendelni.
Magasság: 6000 mm
Sugár: 1435 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 110 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 137 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 170 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg: 187 km/h
Állvány helyigénye: 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105600
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 6000 mm
Sugár 1435 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 110 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 137 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 170 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg 187 km/h
Állvány helyigénye 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105600 was added to Notepad.

Product 105600 was added to the cart.

Part No. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094451, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 30.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 6500 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 187 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 6500 mm
Sugár: 1435 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 105 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 132 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 159 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg: 187 km/h
Állvány helyigénye: 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105650
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 6500 mm
Sugár 1435 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 105 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 132 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 159 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg 187 km/h
Állvány helyigénye 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105650 was added to Notepad.

Product 105650 was added to the cart.

Part No. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094468, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.20 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 7000 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 163 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 7000 mm
Sugár: 1435 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 96 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 120 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 137 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg: 163 km/h
Állvány helyigénye: 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105700
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 7000 mm
Sugár 1435 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 96 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 120 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 137 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg 163 km/h
Állvány helyigénye 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105700 was added to Notepad.

Product 105700 was added to the cart.

Part No. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094475, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.40 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 7500 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 149 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 7500 mm
Sugár: 1435 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 93 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 112 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 135 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg: 149 km/h
Állvány helyigénye: 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105750
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 7500 mm
Sugár 1435 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 93 km/h
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 112 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 135 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg 149 km/h
Állvány helyigénye 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105750 was added to Notepad.

Product 105750 was added to the cart.

Part No. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094338, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 32.60 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 8000 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 137 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 8000 mm
Sugár: 1435 mm
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 105 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 124 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg: 137 km/h
Állvány helyigénye: 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105800
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 8000 mm
Sugár 1435 mm
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 105 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 124 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg 137 km/h
Állvány helyigénye 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105800 was added to Notepad.

Product 105800 was added to the cart.

Part No. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094482, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 32.80 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 8500 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 132 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 8500 mm
Sugár: 1435 mm
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 101 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 117 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg: 132 km/h
Állvány helyigénye: 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105850
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 8500 mm
Sugár 1435 mm
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 101 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 117 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg 132 km/h
Állvány helyigénye 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105850 was added to Notepad.

Product 105850 was added to the cart.

Part No. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364240766, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.67 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 9000 mm
Felfogórudak szabadon álló behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 132 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 9000 mm
Sugár: 1435 mm
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg: 101 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg: 117 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg: 132 km/h
Állvány helyigénye: 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105900
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 9000 mm
Sugár 1435 mm
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg 101 km/h
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg 117 km/h
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg 132 km/h
Állvány helyigénye 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105900 was added to Notepad.

Product 105900 was added to the cart.


back to top