Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalap számára

Felfogóoszlop berendezések védelmére közvetlen villámcsapás ellen, pl. biogáztelepen, szabadtéri fotovoltaikus berendezésekben, robbanásveszélyes rendszerekben, lőszerraktárakban.Az oszlopok kehelyalappal (előregyártott elem) vagy a betonalapban a helyszínen horgonykosárral készülnek (külön rendelendők).Pontosabb adatok a dugaszrendszerhez, alaphoz és a létesítéshez a 1729 számú szerelési útmutatóban találhatók.Ezzel a felfogóoszlop-rendszerrel teljes berendezések / területek a villámcsapásvédett tartományba (villámvédelem-zóna 0B) helyezhetők, anélkül hogy vízszintes felfogó (sodrony-túlfeszültségek) berendezéseket kellene telepíteni. Az elválasztási távolságot a DIN EN 62305-3 szerint a felfogóoszlop és a védendő objektum között be kell tartani. A felfogórudak az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.A felfogóoszlop-rendszer előnyei:
  • A földmunkák előzetesen komplett elvégezhetők
  • Létesítés a kehelyalapban (kész elem) csekély ráfordítással a helyszínen vagy
  • Alternatív módon létesítés a betonalapban a helyszínen horgonykosárral (a beton kötési idejét az ütemterv elkészítése és a létesítés során figyelembe kell venni).
  • Kivitel karimalemezzel a gyors szereléshez
  • Egyszerű beszabályozás M24 menetes csappal
  • Részletes szerelési előírások
  • Vizsgálatra alkalmas statika (külön kérésre)
Összetevők:
  • Felfogórúd St/tZn Ø42 / 25 / 15 mm, hossza 2400, ill. 5400 mm M20 menettel és ellenanyával
  • Kúpos oszloprészek
  • Karimalemez csatlakozófüllel földcsatlakozáshoz furat Ø12 mm számára (kör keresztmetszetű vezető Ø10 mm pl. KS-összekötővel cikkszám 301 019).
Max. szállítási hossz 6 m.

5 Products

Part No. 103013 TBM 13.35M FP400 STTZN

GTIN 4013364129818, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalapban magasság 13,38 m
Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalapban
Felfogóoszlop közvetlen villámcsapás elleni védelemre berendezéseknél
Az oszlop kehelyalappal (előregyártott elem)
vagy a betonalapban a helyszínen horgonykosárral készülnek
Az oszlop az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
szerint max. 194 km/h széllökés sebességre van méretezve
betonalappal és 143 km/h-ra kehelyalappal.
Dugaszrendszer kúpos oszloprészekkel
Karimalemez csatlakozófüllel földcsatlakozáshoz
Furat Ø12 mm számára (kör keresztmetszetű vezető Ø10 mm pl. KS-összekötővel cikkszám 301 019)
Anyag: St/tZn
Talaj feletti magasság: 13380 mm
Oszloprészek: 2
Karimalemez mérete: 400 x 400 mm
Karimalemez kivitel: 4x Ø27 mm 4x M24 (300 x 300 mm) számára
Betonalap mérete helyszínen: 1400 x 1400 x 900 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: TBM 13.35M FP400 STTZN
Cikksz.: 103013
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/tZn
Talaj feletti magasság (l1) 13380 mm
Oszloprészek 2
Max. széllökés sebesség betonalappal 194 km/h
Max. széllökés sebesség kehelyalappal 143 km/h
Karimalemez mérete 400 x 400 mm
Karimalemez kivitel 4x Ø27 mm 4x M24 (300 x 300 mm) számára
Betonalap mérete helyszínen (h x sz x ma) 1400 x 1400 x 900 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 103013 was added to Notepad.

Product 103013 was added to the cart.

Part No. 103016 TBM 16.35M FP400 STTZN

GTIN 4013364129825, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 230.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalapban magasság 16,38 m
Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalapban
Felfogóoszlop közvetlen villámcsapás elleni védelemre berendezéseknél
Az oszlop kehelyalappal (előregyártott elem)
vagy a betonalapban a helyszínen horgonykosárral készülnek
Az oszlop az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
szerint max. 135 km/h széllökés sebességre van méretezve
betonalappal és 135 km/h-ra kehelyalappal.
Dugaszrendszer kúpos oszloprészekkel
Karimalemez csatlakozófüllel földcsatlakozáshoz
Furat Ø12 mm számára (kör keresztmetszetű vezető Ø10 mm pl. KS-összekötővel cikkszám 301 019)
Anyag: St/tZn
Talaj feletti magasság: 16380 mm
Oszloprészek: 2
Karimalemez mérete: 400 x 400 mm
Karimalemez kivitel: 4x Ø27 mm 4x M24 (300 x 300 mm) számára
Betonalap mérete helyszínen: 1400 x 1400 x 900 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: TBM 16.35M FP400 STTZN
Cikksz.: 103016
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/tZn
Talaj feletti magasság (l1) 16380 mm
Oszloprészek 2
Max. széllökés sebesség betonalappal 135 km/h
Max. széllökés sebesség kehelyalappal 135 km/h
Karimalemez mérete 400 x 400 mm
Karimalemez kivitel 4x Ø27 mm 4x M24 (300 x 300 mm) számára
Betonalap mérete helyszínen (h x sz x ma) 1400 x 1400 x 900 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 103016 was added to Notepad.

Product 103016 was added to the cart.

Part No. 103019 TBM 19.35M FP565 STTZN

GTIN 4013364129832, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 310.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalapban magasság 19,38 m
Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalapban
Felfogóoszlop közvetlen villámcsapás elleni védelemre berendezéseknél
Az oszlop kehelyalappal (előregyártott elem)
vagy a betonalapban a helyszínen horgonykosárral készülnek
Az oszlop az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
szerint max. 131 km/h széllökés sebességre van méretezve
betonalappal és 107 km/h-ra kehelyalappal.
Dugaszrendszer kúpos oszloprészekkel
Karimalemez csatlakozófüllel földcsatlakozáshoz
Furat Ø12 mm számára (kör keresztmetszetű vezető Ø10 mm pl. KS-összekötővel cikkszám 301 019)
Anyag: St/tZn
Talaj feletti magasság: 19380 mm
Oszloprészek: 3
Karimalemez mérete: 400 x 400 mm
Karimalemez kivitel: 4x Ø27 mm 4x M24 (300 x 300 mm) számára
Betonalap mérete helyszínen: 1600 x 1600 x 900 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: TBM 19.35M FP565 STTZN
Cikksz.: 103019
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/tZn
Talaj feletti magasság (l1) 19380 mm
Oszloprészek 3
Max. széllökés sebesség betonalappal 131 km/h
Max. széllökés sebesség kehelyalappal 107 km/h
Karimalemez mérete 400 x 400 mm
Karimalemez kivitel 4x Ø27 mm 4x M24 (300 x 300 mm) számára
Betonalap mérete helyszínen (h x sz x ma) 1600 x 1600 x 900 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 103019 was added to Notepad.

Product 103019 was added to the cart.

Part No. 103022 TBM 22.35M FP565 STTZN

GTIN 4013364129849, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 452.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalapban magasság 22,38 m
Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalapban
Felfogóoszlop közvetlen villámcsapás elleni védelemre berendezéseknél
Az oszlop kehelyalappal (előregyártott elem)
vagy a betonalapban a helyszínen horgonykosárral készülnek
Az oszlop az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
szerint max. 129 km/h széllökés sebességre van méretezve
betonalappal és 129 km/h-ra kehelyalappal.
Dugaszrendszer kúpos oszloprészekkel
Karimalemez csatlakozófüllel földcsatlakozáshoz
Furat Ø12 mm számára (kör keresztmetszetű vezető Ø10 mm pl. KS-összekötővel cikkszám 301 019)
Anyag: St/tZn
Talaj feletti magasság: 22380 mm
Oszloprészek: 4
Karimalemez mérete: 565 x 565 mm
Karimalemez kivitel: 8x Ø27 mm 8x M24 (490 x 490 mm) számára
Betonalap mérete helyszínen: 1800 x 1800 x 900 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: TBM 22.35M FP565 STTZN
Cikksz.: 103022
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/tZn
Talaj feletti magasság (l1) 22380 mm
Oszloprészek 4
Max. széllökés sebesség betonalappal 129 km/h
Max. széllökés sebesség kehelyalappal 129 km/h
Karimalemez mérete 565 x 565 mm
Karimalemez kivitel 8x Ø27 mm 8x M24 (490 x 490 mm) számára
Betonalap mérete helyszínen (h x sz x ma) 1800 x 1800 x 900 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 103022 was added to Notepad.

Product 103022 was added to the cart.

Part No. 103025 TBM 24.85M FP565 STTZN

GTIN 4013364129856, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 550.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalapban magasság 24,88 m
Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop kehely- vagy betonalapban
Felfogóoszlop közvetlen villámcsapás elleni védelemre berendezéseknél
Az oszlop kehelyalappal (előregyártott elem)
vagy a betonalapban a helyszínen horgonykosárral készülnek
Az oszlop az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
szerint max. 127 km/h széllökés sebességre van méretezve
betonalappal és 127 km/h-ra kehelyalappal.
Dugaszrendszer kúpos oszloprészekkel
Karimalemez csatlakozófüllel földcsatlakozáshoz
Furat Ø12 mm számára (kör keresztmetszetű vezető Ø10 mm pl. KS-összekötővel cikkszám 301 019)
Anyag: St/tZn
Talaj feletti magasság: 24880 mm
Oszloprészek: 5
Karimalemez mérete: 565 x 565 mm
Karimalemez kivitel: 8x Ø27 mm 8x M24 (490 x 490 mm) számára
Betonalap mérete helyszínen: 2000 x 2000 x 900 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: TBM 24.85M FP565 STTZN
Cikksz.: 103025
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/tZn
Talaj feletti magasság (l1) 24880 mm
Oszloprészek 5
Max. széllökés sebesség betonalappal 127 km/h
Max. széllökés sebesség kehelyalappal 127 km/h
Karimalemez mérete 565 x 565 mm
Karimalemez kivitel 8x Ø27 mm 8x M24 (490 x 490 mm) számára
Betonalap mérete helyszínen (h x sz x ma) 2000 x 2000 x 900 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 103025 was added to Notepad.

Product 103025 was added to the cart.


back to top