Your dashboard services.
Register to access all tools.

Felfogórúd trapézlemezes tetőfedésekhez

Tetőszerkezetek, fénykupolák stb. védelmére.
A felfogórúd a trapézlemezes tető völgyébe kerül. A változó alapváz következtében az bármely trapézformához illeszthető.
A felfogórúd speciális tartója lehetővé teszi tetőhajlatok kiegyenlítését 10°-ig.

1 Product

Part No. 123032 FS 16 10 2000 TD AL V2A K

GTIN 4013364242067, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.70 kg, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Felfogórudak trapézlemezes tetőfedésekhez magasság 2000 mm
Felfogórudak trapézlemezes tetőfedésekhez
tetőszerkezetek védelmére, fénykupolák stb. védelmére
10° tetőhajlatig.
A felfogórúd a trapézlemezes tető völgyébe kerül.
A változó alapváz következtében az
bármely trapézformához illeszthető.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 137 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Teljes hossz (Ø16 / 10 mm): 2000 mm
Profiltávolság: 600-770 mm
Felfogórúd anyaga: Al
Talp anyaga: Műanyag
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-2

Gyártó: DEHN
Típus: FS 16 10 2000 TD AL V2A K
Cikksz.: 123032
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Teljes hossz (Ø16 / 10 mm) 2000 mm
Max. széllökés sebesség 137 km/h
Profiltávolság 600-770 mm
Felfogórúd anyaga Al
Talp anyaga Műanyag
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-2
Kivitel 1500 mm hosszúságban (103 210 cikkszámmal) külön kérésre.

Product 123032 was added to Notepad.

Product 123032 was added to the cart.


back to top