Felfogórudak GFK/Al

Felfogórúd osztott felfogók felépítéséhez, pl. lapostetőn, betontalpban létrehozva éktechnikával.

Az elválasztási távolság (távtartó rúd hossza) meghatározásához az anyagtényező km = 0,7 használatos.
Átmérő 16 mm, UV-stabilizált, világosszürke szín, tartós hőmérséklettartomány -50 ... +100 °C.

A felfogórudak 2 db betontalppal (súly 17 kg) az Eurocode Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.

A GFK/Al felfogórudak teljesítik a DIN/IEC TS 62561-8 szerinti követelményeket.

Kivitel préselt

2 Products

Part No. 106207 FS 16 10 1660 GFK AL

GTIN 4013364127623, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 493.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd GFK/Al kivitel préselt teljes hossz 1660 mm
Felfogórudak GFK/Al
osztott felfogók felépítéséhez pl.
lapostetőkön, létrehozva betontalpban éktechnikával.
Az elválasztási távolság betartásához a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
A felfogórudak az Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø16 mm,
Anyagtényező km = 0,7, UV-stabilizált, világosszürke szín
Kivitel préselt
Teljes hosszúság: 1660 mm
Szigetelő szakasz: 635 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga: Al
Távtartó anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Max. széllökés sebesség (1x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm): 114 km/h
Max. széllökés sebesség (2x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm): 129 km/h
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: FS 16 10 1660 GFK AL
Cikksz.: 106207
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Teljes hosszúság (l1) 1660 mm
Szigetelő szakasz (l2) 635 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga Al
Max. széllökés sebesség (1x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) 114 km/h
Max. széllökés sebesség (2x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) 129 km/h
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106207 was added to Notepad.

Product 106207 was added to the cart.

Part No. 106210 FS 16 10 2000 GFK AL

GTIN 4013364127630, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 625.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd GFK/Al kivitel préselt teljes hossz 2000 mm
Felfogórudak GFK/Al
osztott felfogók felépítéséhez pl.
lapostetőkön, létrehozva betontalpban éktechnikával.
Az elválasztási távolság betartásához a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
A felfogórudak a
Eurocode felfogórúd GFK/Al kivitel préselt teljes hossz 1660 mmvannak méretezve.
Felfogórudak GFK/Al
osztott felfogók felépítéséhez pl.
lapostetőkön, létrehozva betontalpban éktechnikával.
Az elválasztási távolság betartásához a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
A felfogórudak az Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø16 mm,
Anyagtényező km = 0,7, UV-stabilizált, világosszürke szín
Kivitel préselt
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø16 mm,
Anyagtényező km = 0,7, UV-stabilizált, világosszürke szín
Kivitel préselt
Teljes hosszúság: 2000 mm
Szigetelő szakasz: 975 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga: Al
Távtartó anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Max. széllökés sebesség (1x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm): 93 km/h
Max. széllökés sebesség (2x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm): 105 km/h
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: FS 16 10 2000 GFK AL
Cikksz.: 106210
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Teljes hosszúság (l1) 2000 mm
Szigetelő szakasz (l2) 975 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga Al
Max. széllökés sebesség (1x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) 93 km/h
Max. széllökés sebesség (2x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) 105 km/h
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106210 was added to Notepad.

Product 106210 was added to the cart.


Kivitel variábilis M10 menettel

pl. felfogócsúcs cikkszám 101 001, felfogócsúcs MV-sorkapoccsal cikkszám 105 071 (keresztezési pontok számára) vagy MV-sorkapocs átfeszítéshez cikkszám 105 079 számára.

2 Products

Part No. 106217 DIST 16 M10 675 GFK

GTIN 4013364128811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 280.00 g, PU: 10.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Felfogórúd GFK/Al menet M10 összhossz, teljes hossz 675 mm
Felfogórudak GFK/Al
osztott felfogók felépítéséhez, pl. lapostetőn, betontalpban létrehozva éktechnikával.
Az elválasztási távolság betartásához a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø16 mm, anyagtényező km = 0,7
UV-stabilizált, világosszürke szín
Kivitel variábilis M10 menettel
pl. felfogócsúcs cikkszám 101 001, felfogócsúcs MV-sorkapoccsal cikkszám 105 071
Teljes hosszúság: 675 mm
Szigetelő szakasz: 635 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga: Al
Távtartó anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: DIST 16 M10 675 GFK
Cikksz.: 106217
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Teljes hosszúság (l1) 675 mm
Szigetelő szakasz (l2) 635 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106217 was added to Notepad.

Product 106217 was added to the cart.

Part No. 106220 DIST 16 M10 1015 GFK

GTIN 4013364128828, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 410.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd GFK/Al M10 menettel teljes hossz 1015 mm
Felfogórudak GFK/Al
osztott felfogók felépítéséhez, pl. lapostetőn, betontalpban létrehozva éktechnikával.
Az elválasztási távolság betartásához a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø16 mm, anyagtényező km = 0,7
UV-stabilizált, világosszürke szín
Kivitel variábilis M10 menettel
pl. felfogócsúcs cikkszám 101 001, felfogócsúcs MV-sorkapoccsal cikkszám 105 071
Teljes hosszúság: 1015 mm
Szigetelő szakasz: 975 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga: Al
Távtartó anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: DIST 16 M10 1015 GFK
Cikksz.: 106220
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Teljes hosszúság (l1) 1015 mm
Szigetelő szakasz (l2) 975 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106220 was added to Notepad.

Product 106220 was added to the cart.


back to top