Csupaszoló szerszám HVI light vezetékek / HVI light plus vezetékek / HVI vezetékek számára

A szerszám a HVI light vezeték és HVI vezeték járulékos szürke köpenyének csupaszolására használható. A DEHNhelix egy fogantyúból és egy járulékosan cserélhető kengyelből áll (a vezeték átmérőjétől függően).


Kezelés
– szerszám elhelyezése a vezeték kívánt pozíciójában (potenciálkiegyenlítő csatlakozóelem)
– kengyel nyitása és szerszám ráhelyezése
– 360°-os vágási művelet az óra járása szerint
– vágópenge forgatása 90°ban
– vágási műveletek folytatása az óra járása szerint
– vágópenge visszaforgatása 90°-ban és vágási művelet lezárása

Csupaszoló szerszám

2 Products

Part No. 597230 AW DEHNHELIX

GTIN 4013364155015, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 201.60 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information


Átmérő Ø vezeték: 23 mm
Idomdarab anyaga: Műanyag
Penge anyaga: NIRO
Szín: fekete ●

Gyártó: DEHN
Típus: AW DEHNHELIX
Cikksz.: 597230
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Átmérő Ø vezeték 23 mm
Idomdarab anyaga Műanyag
Penge anyaga NIRO
Szín fekete ●

Product 597230 was added to Notepad.

Product 597230 was added to the cart.

Part No. 597231 HVI TOOL CKS

GTIN 4013364525207, Customs tariff No. (EU): 82119200, Gross weight: 204.81 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

HVI tool CKS
Cable Knife rendszer
az összes HVI vezetéktípus csupaszításához
Átmérő Ø vezeték: 8-35 mm
Idomdarab anyaga: Műanyag
Penge anyaga: NIRO
Szín: fekete ● / piros ●

Gyártó: DEHN
Típus: HVI TOOL CKS
Cikksz.: 597231
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Átmérő Ø vezeték 8-35 mm
Idomdarab anyaga Műanyag
Penge anyaga NIRO
Szín fekete ● / piros

Product 597231 was added to Notepad.

Product 597231 was added to the cart.


back to top