Összekötő kapcsok nyomóelemmel

Csatlakozáshoz acélszerkezetekre és acéllemezekre egycsavaros technikával.

Kis kivitel

Csatlakozás hosszanti vagy keresztirányú.

2 Products

Part No. 372018 AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN

GTIN 4013364104624, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 161.90 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozókapocs nyomóelemmel kicsi St/tZn
Csatlakozókapcsok nyomóelemmel csatlakozáshoz acélszerkezetekre és acéllemezekre
Befogási tartomány: 5-18 mm
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Csatlakozási irány: hosszanti / keresztirányú
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN
Cikksz.: 372018
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány 5-18 mm
Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 372018 was added to Notepad.

Product 372018 was added to the cart.

Part No. 372019 AK 6.10 DS KBF5 18 V2A

GTIN 4013364104631, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 158.10 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozókapocs nyomóelemmel kicsi NIRO
Csatlakozókapcsok nyomóelemmel csatlakozáshoz acélszerkezetekre és acéllemezekre
Befogási tartomány: 5-18 mm
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Csatlakozási irány: hosszanti / keresztirányú
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 6.10 DS KBF5 18 V2A
Cikksz.: 372019
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány 5-18 mm
Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 372019 was added to Notepad.

Product 372019 was added to the cart.


Nagy kivitel

Csatlakozás hosszanti vagy keresztirányú.

1 Product

Part No. 372035 AK 6.10 DS KBF18 35 STTZN

GTIN 4013364104648, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 181.10 g, PU: 25.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Csatlakozókapocs nyomóelemmel nagy St/tZn
Csatlakozókapcsok nyomóelemmel csatlakozáshoz acélszerkezetekre és acéllemezekre
Befogási tartomány: 18-35 mm
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Csatlakozási irány: hosszanti / keresztirányú
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 6.10 DS KBF18 35 STTZN
Cikksz.: 372035
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány 18-35 mm
Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 372035 was added to Notepad.

Product 372035 was added to the cart.


back to top