Tágulóelemek

Hosszabb vezetékek hőmérsékletfüggő hosszúságkiegyenlítéséhez (különálló vezetékezést feltételezve a tartókban)

Kör keresztmetszetű kivitel

Csatlakozáshoz pl. MV-sorkapoccsal (cikkszám 390 051).

1 Product

Part No. 374011 DS 8 L395 AL

GTIN 4013364030701, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 89.92 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Tágulóelem kivitel kör keresztmetszet
Tágulóelemek
hőmérsékletfüggő hosszúságkiegyenlítéshez
hosszabb vezetékek számára
tartóknál különálló vezetékezéssel.
Anyag: Al
Méret: Ø8 mm
Hossz: ca. 395 mm
Szabványhivatkozás: MSZ EN 62561-2

Gyártó: DEHN
Típus: DS 8 L395 AL
Cikksz.: 374011
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Al
Méret Ø8 mm
Hossz ca. 395 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2

Product 374011 was added to Notepad.

Product 374011 was added to the cart.


Lapos kivitel

Csatlakozáshoz pl. KS-összekötővel (cikkszám 301 000).
Megjegyzés: Keresztezési pontokon két tágulóelem egy M10 x 20 mm csavarral és anyával összekapcsolható.

1 Product

Part No. 374020 DS 30X2 L170 3XB11 AL

GTIN 4013364030725, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 39.30 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Tágulóelem lapos kivitel
Tágulóelemek
hőmérsékletfüggő hosszúságkiegyenlítéshez
hosszabb vezetékek számára
tartóknál különálló vezetékezéssel.
Anyag: Al
Méret: 30 x 2 mm
Hossz: 170 mm
Rögzítés: [2x] Ø11 mm
Középfurat: Ø11 mm
Szabványhivatkozás: a DIN EN 62561-2 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: DS 30X2 L170 3XB11 AL
Cikksz.: 374020
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Al
Méret 30 x 2 mm
Hossz 170 mm
Rögzítés [2x] Ø11 mm
Középfurat Ø11 mm
Szabványhivatkozás a DIN EN 62561-2 szerint

Product 374020 was added to Notepad.

Product 374020 was added to the cart.


back to top