Osztrák szabványú bontókapocs

Összekötő csavarral, kör keresztmetszetű vezető számára.

1 Product

Part No. 460213 OENTK 7.10 7.10 ZG

GTIN 4013364034358, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 168.00 g, PU: 50.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Osztrák szabványú bontókapocs
Osztrák szabványú bontókapocs összekötő csavarral
levezetők összekapcsolására a földbevezetéssel
Anyag: ZG
Befogási tartomány Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: OENTK 7.10 7.10 ZG
Cikksz.: 460213
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag ZG
Befogási tartomány Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 460213 was added to Notepad.

Product 460213 was added to the cart.


back to top