Part No. 767133 MA DCA HR LRM
GTIN 4013364073494, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 97.50 g, PU: 1.00 db.
Technical data
| Méret | 90 x 50 x 30 mm |
| Dugasztávolság | 19 mm |
| Aljzattávolság | 14 mm |
| Csatlakozódugasz kivitele | 2x lamelladugasz Ø4 mm |
| Mérőaljzatok kivitele | 2 db. aljzat Ø4 mm |
Part No. 767136 MA DCA LR LRM
GTIN 4013364081109, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 65.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
| Méret | 100 x 50 x 30 mm |
| Dugasztávolság | Jack 6,3 mm |
| Aljzattávolság | 14 mm |
| Csatlakozódugasz kivitele | 1 db. jackdugó |
| Mérőaljzatok kivitele | 2 db. aljzat Ø4 mm |