Összekötő kapcsok földelési fixpontokhoz és vasaláshoz

A vasalás összekapcsolására befogóbakkal.
Kör keresztmetszetű vezető vagy földelési fixpont egyidejű rögzítéssel a zsaluban.

Elrendezés:
(II) = párhuzamos
(+) = kereszt

Kis átmérőkhöz

1 Product

Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Összekötő kapcsok vasalásokhoz St/csupasz
Összekötő kapcsok, vasalásokhoz, vasalások összekapcsolására kör keresztmetszetű vezetőkkel
T-, kereszt- és párhuzamos kapcsolatokhoz
befogóbakkal kör keresztmetszetű vezető flexibilis
csatlakoztatására vagy földelési fixpontokhoz
egyidejű rögzítéssel a zsaluban.
Anyag: St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Rd: (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: (+) 6-22 / 40 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 1,0 kA

Gyártó: DEHN
Típus: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Cikksz.: 308035
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Rd (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl (+) 6-22 / 40 mm
Csavar di M10 x 60 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,0 kA
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 308035 was added to Notepad.

Product 308035 was added to the cart.


U-bilincs nagy átmérők számára

1 Product

Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Összekötő kapcsok U-bilincs St/csupasz
Összekötő kapcsok, vasalásokhoz U-bilincsek nagy átmérők számára
vasalások összekapcsolására kör keresztmetszetű vezetőkkel
T-, kereszt- és párhuzamos kapcsolatokhoz
befogóbakkal kör keresztmetszetű vezető flexibilis
csatlakoztatására vagy földelési fixpontokhoz
egyidejű rögzítéssel a zsaluban.
Anyag: St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Rd: (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: (II) 16-48 / 30-40 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 9,9 kA

Gyártó: DEHN
Típus: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Cikksz.: 308046
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Rd (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl (II) 16-48 / 30-40 mm
Csavar U-csavar M10 x 48 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,9 kA
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 308046 was added to Notepad.

Product 308046 was added to the cart.


back to top