Mélyföldelő
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63035451/HDVORSCHAU/620150a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63035451/HDVORSCHAU/620150a1_16-9.jpg)
- Nincs keresztmetszet-vastagodás a kapcsolódási helyen
- Önzáró kapcsolóelem
- Korrózióállóság
- Egyszerűsített raktározás és szállítási lehetőség
- A helyi talajviszonyok szerint univerzálisan alkalmazható
- Állandó ellenállásértékek
- Egyszerű elhelyezés, beépítés vibrációs kalapáccsal
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63035452/HDVORSCHAU/600050a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63035452/HDVORSCHAU/600050a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63035453/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63035453/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
Part No. 620101 TE 20 1000 Z STTZN
GTIN 4013364021860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.50 kg, PU: 6.00 db.
Technical data
Anyag | St/tZn |
Rúdhossz (l1) | 1000 mm |
Átmérő Ø (d1) | 20 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Part No. 620151 TE 20 1500 Z STTZN
GTIN 4013364021846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 6.00 db.
PredecessorTechnical data
Anyag | St/tZn |
Rúdhossz (l1) | 1500 mm |
Átmérő Ø (d1) | 20 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Part No. 625101 TE 25 1000 Z STTZN
GTIN 4013364021877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.72 kg, PU: 6.00 db.
Technical data
Anyag | St/tZn |
Rúdhossz (l1) | 1000 mm |
Átmérő Ø (d1) | 25 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,3 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Part No. 625151 TE 25 1500 Z STTZN
GTIN 4013364021853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.72 kg, PU: 6.00 db.
PredecessorTechnical data
Anyag | St/tZn |
Rúdhossz (l1) | 1500 mm |
Átmérő Ø (d1) | 25 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,3 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Part No. 620903 TE 20 1000 AZ V4A
GTIN 4013364342859, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.43 kg, PU: 6.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Rúdhossz (l1) | 1000 mm |
Átmérő Ø (d1) | 20 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,2 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Part No. 620902 TE 20 1500 AZ V4A
GTIN 4013364021914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.67 kg, PU: 6.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Rúdhossz (l1) | 1500 mm |
Átmérő Ø (d1) | 20 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,2 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |