Földelőrudak szabadvezetékekhez

  • Szabadtéri alkalmazásra
  • Robusztus alumínium tölcsércsatoló
  • Teljes hosszak 6000 mm-ig megvalósíthatók
  • Teleszkóprúd fokozatmentesen beállítható keresztfogantyúval
  • Fáziscsavarkapcsok és hosszú orsós, keresztcsapos kapcsok számára

Details

A robusztus alumínium csavarcsatoló súrlódásos és alakzáró kapcsolatot tesz lehetővé a csavarozásnak és a fogazásnak köszönhetően.
lorem ipsum
Rögzíthető beállítógyűrű
A tölcséren állítógyűrű található következő funkciókkal:
– „NYITVA” állás: A rúd a kapocs rögzítése után kihúzható
– „ZÁRVA” állás: A rúd és a kapocs a szerkezet rögzítése után is egymással összekapcsolva marad.
lorem ipsum
Földelőrúd alumínium tölcsércsatolóval hosszú orsós kapcsokhoz a DIN 48087 szerint.
lorem ipsum
Lezáróelem gyűrűs emelőszemmel (alu / gumi), ill. dugaszolható csatolóval fogantyúhosszabbításhoz gyűrűs emelőszemmel (alu / gumi).
lorem ipsum
Terhelési értékek hosszabbítható földelőrudakra.
lorem ipsum

Teleszkópos keresztcsap-fogadóval

2 Products

Part No. 769400 ESTC SQL 4000

GTIN 4013364080881, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 4.42 kg, PU: 1.00 db.


Images

 

Technical data

Teljes hosszúság (lG max / IG min ) 4015 / 2180 mm
Fogantyú hossza (IH ) 1400 mm
Megengedett legnagyobb fejterhelés (lG max / IG min ) 10 / 20 kg
Átmérő 43 mm

Product 769400 was added to Notepad.

Product 769400 was added to the cart.

Part No. 769500 ESTC SQL 5000

GTIN 4013364080904, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.02 kg, PU: 1.00 db.


Images

 

Technical data

Teljes hosszúság (lG max / IG min ) 5015 / 2680 mm
Fogantyú hossza (IH ) 1900 mm
Megengedett legnagyobb fejterhelés (lG max / IG min ) 10 / 20 kg
Átmérő 43 mm

Product 769500 was added to Notepad.

Product 769500 was added to the cart.


Teleszkópos keresztcsap-fogadóval és dugaszolható csatolóval

1 Product

Part No. 769300 ESTC SQL STK 3000

GTIN 4013364080867, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 db.


Images

 

Technical data

Teljes hosszúság (lG max / IG min ) 3015 / 1760 mm
Fogantyú hossza (IH ) 900 mm
Megengedett legnagyobb fejterhelés (lG max / IG min ) 10 / 20 kg
Átmérő 43 mm

Product 769300 was added to Notepad.

Product 769300 was added to the cart.


Többrészes, fejrész

Alu-bajonettcsatlakozóval és alu-csavarcsatoló lezáróelemként.

1 Product

Part No. 769503 EST KS SQL 1500

GTIN 4013364003996, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 db.


Images

 

Technical data

Teljes hosszúság (lG ) 1600 mm
Megengedett legnagyobb fejterhelés 20 kg
Átmérő 43 mm

Product 769503 was added to Notepad.

Product 769503 was added to the cart.


Többrészes, közdarab

Alu-csavarcsatolóval, dugasszal, anyával és aljzatrésszel.

1 Product

Part No. 769504 EST ZS 1500

GTIN 4013364004559, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 db.


Images

 

Technical data

Teljes hosszúság (lG ) 1580 mm
Átmérő 43 mm

Product 769504 was added to Notepad.

Product 769504 was added to the cart.


Többrészes, végdarab

Alu-csavarcsatoló dugasszal és anyával és lezáróelemmel, gyűrűs emelőszemmel.

1 Product

Part No. 769505 EST ES 1500

GTIN 4013364004566, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.46 kg, PU: 1.00 db.


Images

 

Technical data

Teljes hosszúság (lG ) 1590 mm
Átmérő 43 mm

Product 769505 was added to Notepad.

Product 769505 was added to the cart.


back to top