K12 potenciálkiegyenlítő sínek dugaszolható kapcsokkal

Potenciálkiegyenlítő sínek védő és üzemi potenciálkiegyenlítéshez a DIN VDE 0100-410/540 szerint és villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.

Kivitel:
– ellenőrizve a DIN VDE 0618-1 szerint
– VDE-jelölés
– CE-jelölés
– rögzítőbakok és fedőburkolat műanyagból, szürke vagy fekete (halogénmentes)
– burkolat plombálható / feliratozható
– dugaszolható kapcsok St/gal Zn
– 12 érintkezőnyelvvel

Kiosztás:
Rd számára egy-egy érintkezőnyelv
Fl számára két-két érintkezőnyelv

Standard kivitel

Csatlakozás:
10 vezető 2,5-95 mm2 (egy- / többhuzalos) vagy Rd Ø10 mm.
1 vezető Fl 30 x 4 mm-ig.

1 Product

Part No. 563200 PAS 11AK

GTIN 4013364056558, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 410.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

K12 potenciálkiegyenlítő sínek dugaszolható kapcsokkal
K12 potenciálkiegyenlítő sínek, dugaszolható kapcsokkal
fő potenciálkiegyenlítés számára a
DIN VDE 0100 410/540 rész és a
villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 10 x 2,5-95 mm2
Csatlakozás Rd: vagy 10 x -10 mm
Csatlakozás Fl: 1 x -30 x 4 mm
Érintkezősín anyaga: Cu/gal Sn
Keresztmetszet: 30 mm2
Rögzítés: [2x] 6 x 8 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS 11AK
Cikksz.: 563200
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Érintkezősín anyaga Cu /gal Sn
Keresztmetszet 30 mm2
Rögzítés [2x] 6 x 8 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 563200 was added to Notepad.

Product 563200 was added to the cart.


UV-stabilizált kivitel

Csatlakozás:
10 vezető 2,5-95 mm2 (egy- / többhuzalos) vagy Rd Ø10 mm.
1 vezető Fl 30 x 4 mm-ig.

1 Product

Part No. 563201 PAS 11AK UV

GTIN 4013364101234, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 397.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

K12 potenciálkiegyenlítő sínek UV-stabilizált
K12 potenciálkiegyenlítő sínek, dugaszolható kapcsokkal
fő potenciálkiegyenlítés számára a
DIN VDE 0100 410/540 rész és a
villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 10 x 2,5-95 mm2
Csatlakozás Rd: vagy 10 x -10 mm
Csatlakozás Fl: 1 x -30 x 4 mm
Érintkezősín anyaga: Cu/gal Sn
Keresztmetszet: 30 mm2
Rögzítés: [2x] 6 x 8 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS 11AK UV
Cikksz.: 563201
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Érintkezősín anyaga Cu /gal Sn
Keresztmetszet 30 mm2
Rögzítés [2x] 6 x 8 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 563201 was added to Notepad.

Product 563201 was added to the cart.


back to top