Tetőtartó csőbilincsek

Potenciálkiegyenlítő vezetékek Szikraközök csatlakoztatására tetőtartóra.

2 Products

Part No. 410212 ERS 76 AB11 STTZN

GTIN 4013364026308, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 409.65 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tetőtartó csőbilincsek St/tZn
Csőföldelő bilincsek BS csövek bekötéséhez a
villámvédelem-potenciálkiegyenlítésbe
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
vagy szikraközök csatlakoztatására
tetőtartóra
Befogási tartomány cső Ø: 76 mm (2 1/2")
Anyag: St/tZn
Furat Ø: 11 mm

Gyártó: DEHN
Típus: ERS 76 AB11 STTZN
Cikksz.: 410212
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány cső Ø 76 mm (2 1/2")
Anyag St/tZn
Furat Ø 11 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 410212 was added to Notepad.

Product 410212 was added to the cart.

Part No. 410300 ERS 89 AB11 STTZN

GTIN 4013364026315, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 426.47 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tetőtartó csőbilincsek St/tZn
Csőföldelő bilincsek BS csövek bekötéséhez a
villámvédelem-potenciálkiegyenlítésbe
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
vagy szikraközök csatlakoztatására
tetőtartóra
Befogási tartomány cső Ø: 89 mm (3")
Anyag: St/tZn
Furat Ø: 11 mm

Gyártó: DEHN
Típus: ERS 89 AB11 STTZN
Cikksz.: 410300
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány cső Ø 89 mm (3")
Anyag St/tZn
Furat Ø 11 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 410300 was added to Notepad.

Product 410300 was added to the cart.


back to top