GSG szalagcsőbilincs robbanásveszélyes terekhez 2/22 zóna

Szalagcsőbilincs csövek villamos kontaktálásához robbanásveszélyes tereken 2/22 zóna. A csőbilincs az DIN EN 62305-3 2. nemzeti kiegészítés (VDE 0185-305-3 Bbl 2) szerint kilazulás ellen biztosított.

Szalagcsőbilincs komplett

1 Product

Part No. 540104 BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364239685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 129.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Szalagcsőbilincs RB-s tér számára NIRO zóna 2/22 cső D (27-89 mm)
Szalagcsőbilincs csövek villamos kontaktálásához
robbanásveszélyes tereken 2/22 zóna.
Szalagcsőbilincs az DIN EN 62305-3 2. nemzeti kiegészítés
(VDE 0185-305-3 2. nemzeti kiegészítés) szerint kilazulás ellen biztosított.
Anyag: NIRO
Befogási tartomány cső Ø: 27-89 mm (3/4-3'')
Szalag mérete: 330 x 25 x 0,3 mm
Csatlakozás Rd: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 4-50 mm2
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Cikksz.: 540104
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány cső Ø 27-89 mm (3/4-3'')
Szalag mérete (h1 x sz x mé) 330 x 25 x 0,3 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) 4-50 mm2
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
Meghúzási nyomaték ≥ 15 Nm
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 540104 was added to Notepad.

Product 540104 was added to the cart.


Befogófej külön

Kombináláshoz végtelenített feszítőszalaggal (cikkszám 540 901), csatlakozási keresztmetszet 4-50 mm2 (egy-, többhuzalos).

1 Product

Part No. 540199 SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364304741, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.60 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Szalagcsőbilincsek RB-zóna 2/22 NIRO, befogófej külön NIRO
Szalagcsőbilincs csövek villamos kontaktálásához
robbanásveszélyes tereken 2/22 zóna.
Szalagcsőbilincs az DIN EN 62305-3 2. nemzeti kiegészítés
(VDE 0185-305-3 2. nemzeti kiegészítés) szerint kilazulás ellen biztosított.
Befogófej külön, kombináláshoz végtelenített
feszítőszalaggal (cikkszám 540 901)
Anyag: NIRO
Csatlakozás Rd: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 4-50 mm2
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Cikksz.: 540199
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) 4-50 mm2
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 540199 was added to Notepad.

Product 540199 was added to the cart.


Végtelenített feszítőszalag

Leszabáshoz pl. lemezollóval.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Szalagcsőbilincsek RB-s tér feszítőszalag számára
Földelőszalag-csőbilincsek kombináláshoz különböző
rögzítőelemekkel
vagy csatlakozó elemekkel
Anyag: NIRO
Szalag mérete: 25 x 0,3 mm

Gyártó: DEHN
Típus: SPB 25X0.3 L100M V2A
Cikksz.: 540901
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Szalag mérete (sz x mé) 25 x 0,3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top