Kapcsok robbanásveszélyes terekhez 2/22 zóna

Rugós alátétes kapcsok kör / lapos vezető összekötésére/csatlakoztatására robbanásveszélyes térben 2/22 zóna. A kapcsok a DIN EN 62305-3 2. kiegészítés (VDE 0185-305-3, 2. kiegészítés) szerint kilazulás ellen biztosítottak.

UNI leválasztó kapocs 200 kA (10/350 μs) rugós alátéttel két kör keresztmetszetű vezetőhöz

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

UNI leválasztó kapocs (200 kA) két kör keresztmetszetű vezetőhöz NIRO
UNI leválasztó kapocs felfogórúd, ill. földbevezetés
összekapcsolására kör keresztmetszetű vezetővel
Kivitel közbülső lemezzel Rd és Fl számára
Villámáram-vezetőképesség 200 kA (10/350)
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd: 10 / 10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: 10 / 30 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs): *)
Szabványhivatkozás: a DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Cikksz.: 459200
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd 10 / 10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 10 / 30 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *)
Szabványhivatkozás a DIN EN 62561-1 szerint
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


UNI leválasztó kapocs 200 kA (10/350 μs) rugós alátéttel földbevezető rudak számára

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

UNI leválasztó kapocs (200 kA) földbevezető rudak számára
UNI leválasztó kapocs felfogórúd, ill. földbevezetés
összekapcsolására kör keresztmetszetű vezetővel
Kivitel közbülső lemezzel Rd és Fl számára
Villámáram-vezetőképesség 200 kA (10/350)
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs): *)
Szabványhivatkozás: a DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Cikksz.: 459219
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *)
Szabványhivatkozás a DIN EN 62561-1 szerint
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Kapocs elem 200 kA (10/350 μs) rugós alátéttel

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Kapocs elem (200 kA) NIRO rugós alátéttel
Kapocs elem laposanyag csatlakoztatásához
szerkezeti elemre
Kivitel laposvezetők számára
Villámáram-vezetőképesség 200 kA (10/350)
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Fl: 30 x 4 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs): *)
Szabványhivatkozás: a DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Cikksz.: 380209
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány Fl 30 x 4 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *)
Szabványhivatkozás a DIN EN 62561-1 szerint
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


KS összekötő 200 kA (10/350 μs) rugós alátéttel

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

KS összekötő (200 kA) NIRO rugós alátéttel
KS összekötő kör keresztmetszetű vezetők
síkprofilokra csatlakoztatásához
Villámáram-vezetőképesség 200 kA (10/350)
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Rd: 10 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs): *)
Szabványhivatkozás: a DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: KSV 200 10 FER V2A
Cikksz.: 301209
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány Rd 10 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *)
Szabványhivatkozás a DIN EN 62561-1 szerint
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


MV multikapocs 200 kA (10/350 μs) rugós alátéttel kör keresztmetszetű vezetőkhöz

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

MV-kapocs kör keresztmetszetű vezető számára
MV-kapocs univerzális felhasználásra mint kereszt-, T- és párhuzamos kapocs
Közbülső lemez nélküli kivitel Rd számára
Villámáram-vezetőképesség 200 kA (10/350)
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs): *)
Szabványhivatkozás: a DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Cikksz.: 390209
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *)
Szabványhivatkozás a DIN EN 62561-1 szerint
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


MV-kapocs 200 kA (10/350 μs) rugós alátéttel felfogórudakhoz

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

MV kapcsok felfogórudakhoz
MV-kapocs univerzális felhasználásra mint kereszt-, T- és párhuzamos kapocs
Közbülső lemez nélküli kivitel Rd számára
Villámáram-vezetőképesség 200 kA (10/350)
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs): *)
Szabványhivatkozás: a DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Cikksz.: 392209
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *)
Szabványhivatkozás a DIN EN 62561-1 szerint
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


KS összekötő 100 kA (10/350 μs) egyrészes rugós alátéttel

2 Products

Part No. 301010 KSV 7.10 FER STTZN

GTIN 4013364067028, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 db.


Images

Additional information

KS-összekötő egyrészes St/tZn
KS-összekötő síkprofilra csatlakozáshoz
Kapocs csavar anyaga: St/tZn
Kapocs anyaga: ZG
Befogási tartomány Rd: 7-10 mm
Kivitel: + rugós alátét
Villámáram impulzus (10/350 µs): *)
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KSV 7.10 FER STTZN
Cikksz.: 301010
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs csavar anyaga St/tZn
Kapocs anyaga ZG
Befogási tartomány Rd 7-10 mm
Kivitel + rugós alátét
Villámáram impulzus (10/350 µs) = *)
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 301010 was added to Notepad.

Product 301010 was added to the cart.

Part No. 301017 KSV 6.10 FER CU

GTIN 4013364053502, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.60 g, PU: 100.00 db.


Images

Additional information

KS-összekötő egyrészes Cu
KS-összekötő síkprofilra csatlakozáshoz
Kapocs csavar anyaga: Cu
Kapocs anyaga: RG
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 25-70 mm2
Kivitel: + rugós alátét
Villámáram impulzus (10/350 µs): *)
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KSV 6.10 FER CU
Cikksz.: 301017
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs csavar anyaga Cu
Kapocs anyaga RG
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) 25-70 mm2
Kivitel + rugós alátét
Villámáram impulzus (10/350 µs) = *)
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 301017 was added to Notepad.

Product 301017 was added to the cart.


KS összekötő 100 kA (10/350 μs) kétrészes rugós alátéttel

1 Product

Part No. 301229 AP 2X6.10 V2A

GTIN 4013364101562, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 167.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

KS összekötő kétrészes távolság 40 mm NIRO
Csatlakozó lemez a HVI®-vezeték csatlakoztatásához
a felfogócsúcsra
két KS-összekötővel, rugós alátéttel együtt.
Kapocs csavar anyaga: NIRO
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Kivitel: + rugós alátét
Villámáram impulzus (10/350 µs): / *)
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AP 2X6.10 V2A
Cikksz.: 301229
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs csavar anyaga NIRO
Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Kivitel + rugós alátét
Villámáram impulzus (10/350 µs) = / & *)
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 301229 was added to Notepad.

Product 301229 was added to the cart.


back to top