Felfogócsúcsok

Felfogóvezeték-végek lezárásához.

Acél vagy alumínium vezetők számára

1 Product

Part No. 110000 FS 7.10 ZG

GTIN 4013364021440, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.60 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Felfogócsúcs ZG
Felfogócsúcsok felfogóvezeték-végek lezárásához
Anyag: ZG
Vezető Rd: 7-10 mm
Hossz: 29 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FS 7.10 ZG
Cikksz.: 110000
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag ZG
Vezető Rd 7-10 mm
Hossz 29 mm
Átmérő Ø külső 15 mm

Product 110000 was added to Notepad.

Product 110000 was added to the cart.


Réz vezetők számára

1 Product

Part No. 110017 FS 8 MSGALCU

GTIN 4013364021457, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 28.10 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Felfogócsúcs Ms/gal Cu
Felfogócsúcsok felfogóvezeték-végek lezárásához
Anyag: Ms/gal Cu
Vezető Rd: 8 mm
Hossz: 29 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FS 8 MSGALCU
Cikksz.: 110017
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag Ms/gal Cu
Vezető Rd 8 mm
Hossz 29 mm
Átmérő Ø külső 14 mm

Product 110017 was added to Notepad.

Product 110017 was added to the cart.


back to top