Csatlakozókapcsok acéltartó számára RB-s tér 2/22 zónához

Nehéz kivitel, acélszerkezetekre való csatlakozáshoz.Az összes összeköttetés kilazulás ellen biztosított:
  • kapcsolat az acélszerkezethez ragasztóval csavarokkal
  • Kör keresztmetszetű vezetők csatlakozása rugós alátéttel
Alkalmas a RB-s tér 2/22 zónájában való alkalmazásra.

Kivitel függőleges KS-összekötővel

2 Products

Part No. 372169 AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A

GTIN 4013364463660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 289.60 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozókapcsok acéltartó számára függőleges KS-összekötővel NIRO
Csatlakozókapcsok acéltartó számára
nehéz kivitel,
csatlakozáshoz
acélszerkezetekre
Csavarok kilazulás ellen
rugós alátéttel biztosítva
Alkalmas RB-s tér zóna 2/22 számára
Befogási tartomány: 3-18 mm
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A
Cikksz.: 372169
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány 3-18 mm
Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 372169 was added to Notepad.

Product 372169 was added to the cart.

Part No. 372179 AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A

GTIN 4013364463684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 342.50 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozókapcsok acéltartó számára függőleges KS-összekötővel NIRO
Csatlakozókapcsok acéltartó számára
nehéz kivitel, csatlakozáshoz
acélszerkezetekre
Csavarok kilazulás ellen
rugós alátéttel biztosítva
Alkalmas RB-s tér zóna 2/22 számára
Befogási tartomány: 18-35 mm
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A
Cikksz.: 372179
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány 18-35 mm
Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 372179 was added to Notepad.

Product 372179 was added to the cart.


Kivitel vízszintes KS-összekötővel

2 Products

Part No. 372269 AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A

GTIN 4013364463677, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 290.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozókapcsok acéltartó számára vízszintesen KS-összekötővel NIRO
Csatlakozókapcsok acéltartó számára
nehéz kivitel, csatlakozáshoz
acélszerkezetekre
Csavarok kilazulás ellen
rugós alátéttel biztosítva
Alkalmas RB-s tér zóna 2/22 számára
Befogási tartomány: 3-18 mm
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A
Cikksz.: 372269
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány 3-18 mm
Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 372269 was added to Notepad.

Product 372269 was added to the cart.

Part No. 372279 AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A

GTIN 4013364463691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.90 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozókapcsok acéltartó számára vízszintesen KS-összekötővel NIRO
Csatlakozókapcsok acéltartó számára
nehéz kivitel, csatlakozáshoz
acélszerkezetekre
Csavarok kilazulás ellen
rugós alátéttel biztosítva
Alkalmas RB-s tér zóna 2/22 számára
Befogási tartomány: 18-35 mm
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A
Cikksz.: 372279
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány 18-35 mm
Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 372279 was added to Notepad.

Product 372279 was added to the cart.


back to top