Part No. 784755 FEK 4 15 TS FSQL
GTIN 4013364054202, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.71 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Befogási tartomány Ø | 4 ... 15 mm |
| Elcsavarodás elleni védelem | PK2 (Ø10,5 mm) |
| Sodronyanyag számára | Cu |
| Sodronykeresztmetszet számára | 50 mm2 |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,06 s | 34,0 kA |
| DB rajzszám | 3 Ebgw 01.54 |
| DB anyagszám | 157 536 |
Part No. 784756 FEK4 15 TS FSQL AB29
GTIN 4013364230118, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.82 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Befogási tartomány Ø | 4 ... 15 mm |
| Elcsavarodás elleni védelem | PK2 (Ø10,5 mm) |
| Sodronyanyag számára | Al |
| Sodronykeresztmetszet számára | 70 mm2 |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| DB rajzszám | Ebgw 01.85 |
Part No. 784352 LK 4 40 TS SQL
GTIN 4013364006072, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 971.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
| Befogási tartomány Ø | 4 ... 40 mm |
| Elcsavarodás elleni védelem | PK2 (Ø10,5 mm) |
| DB rajzszám | 3 Ebgw 01.65 |
| DB anyagszám | 157 539 |