Part No. 792450 SAK PFE KN
GTIN 4013364051744, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.82 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Elcsavarodás elleni védelem | PK2 (Ø10,5 mm) |
| Sodronyanyag | Cu |
| Sodronykeresztmetszet számára | 50 mm2 |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,06 s | 34,0 kA |
| DB rajzszám | 3 Ebgw 01.53 Bl. 1 |
| DB anyagszám | 157 535 |
Part No. 792451 SAK PFE KN AB29
GTIN 4013364230170, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.82 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Elcsavarodás elleni védelem | PK2 (Ø10,5 mm) |
| Sodronyanyag | Al |
| Sodronykeresztmetszet számára | 70 mm2 |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| DB rajzszám | Ebgw 01.82 |
Part No. 792455 SAK PFE ARA
GTIN 4013364376724, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.07 kg, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
| Elcsavarodás elleni védelem | PK2 (Ø10,5 mm) |
| Sodronyanyag | Cu |
| Sodronykeresztmetszet számára | 50 mm2 |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| DB rajzszám | 3 Ebgw 01.53 Bl. 2 |
Part No. 792456 SAK PFE ARA AB29
GTIN 4013364446625, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.20 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Elcsavarodás elleni védelem | PK2 (Ø10,5 mm) |
| Sodronyanyag | Al |
| Sodronykeresztmetszet számára | 70 mm2 |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| DB rajzszám | 3 Ebgw 01.83-1 |
Part No. 773251 UK K25 FL30 SQL
GTIN 4013364005990, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 901.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
| Gömbrögzítési pont Ø számára | 25 / 30 mm |
| Elcsavarodás elleni védelem | PK2 (Ø10,5 mm) |
| Sodronykeresztmetszet Cu számára | 50 mm2 |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,06 s | 34,0 kA |
| DB rajzszám | 4 Ebgw 01.59 |
| DB anyagszám | 157 538 |
Part No. 774251 UK K25 FL30 HG
GTIN 4013364006003, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 955.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
| Gömbrögzítési pont Ø számára | 25 / 30 mm |
| Elcsavarodás elleni védelem | PK2 (Ø10,5 mm) |
| Sodronykeresztmetszet Cu számára | 50 mm2 |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,06 s | 34,0 kA |
| DB rajzszám | 4 Ebgw 01.64 |
| DB anyagszám | 157 537 |