DEHNcon-H támasztócsövek HVI light vezeték számára

Támasztócsövek HVI light vezetékhez helyszíni konfekcionáláshoz, felfogócsúcs NIRO, Ø10 mm.

Felfogócsúccsal

4 Products

Part No. 105272 SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A

GTIN 4013364255777, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNcon-H támasztócső HVI light vezeték számára 500 mm hosszú felfogócsúccsal GFK/Al
Támasztócsövek GFK/Al belső végelzáróval
HVI light vezetékhez az elválasztási távolság
betartásához elektromosan vezető elemekhez
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
A támasztócsövek az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 240 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GRP)
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált, 1 részes
Ø10 mm felfogócsúccsal kombinálva, 500 mm hossz NIRO-ból
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza: 1990 mm
Szállítási hossz: 1990 mm
Átmérő Ø külső GFK: 30 mm
Átmérő Ø külső Al (befogási tartomány): 40 mm
Szigetelő szakasz hossza: 1070 mm
Max. széllökés sebesség: (max. szabad hosszúság 1890 mm, 1x HVI light belül) 240 km/h
Max. szabad hossz: 1890 mm
Min. befogási hossz: 600 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
Cikksz.: 105272
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Tartócső anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza 1990 mm
Felfogócsúcs hossza 500 mm
Átmérő Ø külső GFK 30 mm
Átmérő Ø külső Al (befogási tartomány) 40 mm
Max. széllökés sebesség (max. szabad hosszúság 1890 mm, 1x HVI light belül) 240 km/h
Max. szabad hossz 1890 mm
Min. befogási hossz 600 mm
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105272 was added to Notepad.

Product 105272 was added to the cart.

Part No. 105273 SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364255807, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.70 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNcon-H támasztócső HVI light vezeték számára 1000 mm hosszú felfogócsúccsal GFK/Al
Támasztócsövek GFK/Al belső végelzáróval
HVI light vezetékhez az elválasztási távolság
betartásához elektromosan vezető elemekhez
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
A támasztócsövek az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 200 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GRP)
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált, 1 részes
Ø10 mm felfogócsúccsal kombinálva, hosszúság 1000 mm NIRO-ból
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza: 1990 mm
Szállítási hossz: 1990 mm
Átmérő Ø külső GFK: 30 mm
Átmérő Ø külső Al (befogási tartomány): 40 mm
Szigetelő szakasz hossza: 1070 mm
Max. széllökés sebesség: (max. szabad hosszúság 2390 mm, 1x HVI light belül) 200 km/h
Max. szabad hossz: 2390 mm
Min. befogási hossz: 600 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A
Cikksz.: 105273
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Tartócső anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza 1990 mm
Felfogócsúcs hossza 1000 mm
Átmérő Ø külső GFK 30 mm
Átmérő Ø külső Al (befogási tartomány) 40 mm
Max. széllökés sebesség (max. szabad hosszúság 2390 mm, 1x HVI light belül) 200 km/h
Max. szabad hossz 2390 mm
Min. befogási hossz 600 mm
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105273 was added to Notepad.

Product 105273 was added to the cart.

Part No. 105274 SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A

GTIN 4013364255814, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.35 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNcon-H támasztócső HVI light vezeték számára 500 mm hosszú felfogócsúccsal GFK/Al
Támasztócsövek GFK/Al belső végelzáróval
HVI light vezetékhez az elválasztási távolság
betartásához elektromosan vezető elemekhez
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
A támasztócsövek az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 240 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GRP)
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált, 1 részes
Ø10 mm felfogócsúccsal kombinálva, 500 mm hossz NIRO-ból
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza: 2640 mm
Szállítási hossz: 2640 mm
Átmérő Ø külső GFK: 30 mm
Átmérő Ø külső Al (befogási tartomány): 40 mm
Szigetelő szakasz hossza: 1070 mm
Max. széllökés sebesség: (max. szabad hosszúság 2540 mm, 1x HVI light belül) 240 km/h
Max. szabad hossz: 2540 mm
Min. befogási hossz: 600 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
Cikksz.: 105274
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Tartócső anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza 2640 mm
Felfogócsúcs hossza 500 mm
Átmérő Ø külső GFK 30 mm
Átmérő Ø külső Al (befogási tartomány) 40 mm
Max. széllökés sebesség (max. szabad hosszúság 2540 mm, 1x HVI light belül) 240 km/h
Max. szabad hossz 2540 mm
Min. befogási hossz 600 mm
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105274 was added to Notepad.

Product 105274 was added to the cart.

Part No. 105280 SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364255838, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.65 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNcon-H támasztócső HVI light vezeték számára 1000 mm hosszú felfogócsúccsal GFK/Al
Támasztócsövek GFK/Al belső végelzáróval
HVI light vezetékhez az elválasztási távolság
betartásához elektromosan vezető elemekhez
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
A támasztócsövek az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 201 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GRP)
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált, 1 részes
Ø10 mm felfogócsúccsal kombinálva, hosszúság 1000 mm NIRO-ból
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza: 2640 mm
Szállítási hossz: 2640 mm
Átmérő Ø külső GFK: 30 mm
Átmérő Ø külső Al (befogási tartomány): 40 mm
Szigetelő szakasz hossza: 1070 mm
Max. széllökés sebesség: (max. szabad hosszúság 3040 mm, 1x HVI light belül) 201 km/h
Max. szabad hossz: 3040 mm
Min. befogási hossz: 600 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A
Cikksz.: 105280
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Tartócső anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza 2640 mm
Felfogócsúcs hossza 1000 mm
Átmérő Ø külső GFK 30 mm
Átmérő Ø külső Al (befogási tartomány) 40 mm
Max. széllökés sebesség (max. szabad hosszúság 3040 mm, 1x HVI light belül) 201 km/h
Max. szabad hossz 3040 mm
Min. befogási hossz 600 mm
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105280 was added to Notepad.

Product 105280 was added to the cart.


back to top