DEHNcon-H támasztócső HVI light vezeték számára, tető alatti szerelés

Támasztócső HVI light vezetékhez helyszíni konfekcionáláshoz, felfogócsúcs NIRO, Ø10 mm.

Felfogócsúccsal

1 Product

Part No. 105288 SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A

GTIN 4013364256040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.80 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNcon-H támasztócső HVI light vezeték számára 1000 mm hosszú felfogócsúccsal GFK/Al
Támasztócsövek GFK/Al belső végelzáróval
HVI light vezetékhez az elválasztási távolság
betartásához elektromosan vezető elemekhez
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
A támasztócsövek az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
149 km/h max. széllökés sebességre
vannak méretezve.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GRP)
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált, 1 részes
Ø10 mm felfogócsúccsal kombinálva, hosszúság 1000 mm NIRO-ból
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
Cikksz.: 105288
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Tartócső anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza 2875 mm
Felfogócsúcs hossza 1000 mm
Átmérő Ø külső GFK 30 mm
Max. széllökés sebesség 149 km/h
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105288 was added to Notepad.

Product 105288 was added to the cart.


back to top