Csatlakozóelem DEHNcon-H számára, HVI light vezeték

Csatlakoztató készlet a HVI light vezeték lezárásához mindkét végén, a vezeték illesztőterületének létrehozásához a támasztócsőben (fejrész) és csatlakozóelem a külső villámvédelem vagy a földelőrendszer további elemeire csatlakozáshoz (potenciálkiegyenlítő csatlakozóvezetékkel, kontakt görgős rugóval és három zsugortömlővel együtt).

Csatlakoztató készlet HVI light vezeték Ø20 m számára csövön belüli szereléshez

1 Product

Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A

GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozóelemek DEHNcon-H számára, HVI light vezeték
Csatlakoztató készlet a HVI light vezeték lezárásához
mindkét végén, a vezeték
illesztőterületének létrehozásához a támasztócsőben (fejrész) és csatlakozóelem a külső
villámvédelem vagy a földelőrendszer
további elemeire csatlakozáshoz (potenciálkiegyenlítő csatlakozóvezetékkel,
kontakt görgős rugóval és három zsugortömlővel együtt).
Csatlakozóelemek anyaga: NIRO
Csatlakozó: Csap Ø10 mm, L 50 mm
Átmérő Ø Csatlakozóelem: 20 mm
Csavar: Menetes csap M6 x 8 mm
Anya: M12
Potenciálkiegyenlítő csatlakozáshoz csatlakozó vezető: Szalag 2200 x 18 x 0,4 mm
Potenciálkiegyenlítő csatlakozóelem anyaga: NIRO

Gyártó: DEHN
Típus: HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
Cikksz.: 819272
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Csatlakozóelemek anyaga NIRO
Csatlakozó Csap Ø10 mm, L 50 mm
Átmérő Ø Csatlakozóelem 20 mm
Csavar Menetes csap M6 x 8 mm
Anya M12
Potenciálkiegyenlítő csatlakozáshoz csatlakozó vezető Szalag 2200 x 18 x 0,4 mm
Potenciálkiegyenlítő csatlakozóelem anyaga NIRO

Product 819272 was added to Notepad.

Product 819272 was added to the cart.


back to top