Támasztócső HVI vezeték számára, tető alatti szerelés

Támasztócső HVI vezetékhez helyszíni konfekcionáláshoz, felfogócsúcs Al, Ø22 / 16 / 10 mm.

Felhasználás tetőszaru- (cikkszám 105 240) vagy fémtetőtartóval (cikkszám 105 241).

Felfogórúddal

1 Product

Part No. 105281 SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL

GTIN 4013364260962, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Támasztócső HVI vezeték számára 2500 mm hosszú felfogórúddal GFK/Al
Támasztócsövek GFK/Al belső végelzáróval
HVI vezetékhez az elválasztási távolság
betartásához elektromosan vezető elemekhez
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
A támasztócsövek az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 140 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GRP)
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált, 1 részes
Ø10 mm felfogócsúccsal kombinálva, hosszúság 2500 mm Al-ból
Felfogórúd anyaga: Al
Felfogórúd hossza: 2500 mm
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza: 1955 mm
Szállítási hossz: 2500 mm
Átmérő Ø külső: 50 mm
Szigetelő szakasz hossza: 1560 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Cikksz.: 105281
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Felfogórúd anyaga Al
Felfogórúd hossza 2500 mm
Tartócső anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza 1955 mm
Szállítási hossz 2500 mm
Átmérő Ø külső 50 mm
Szigetelő szakasz hossza 1560 mm
Max. széllökés sebesség 140 km/h
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105281 was added to Notepad.

Product 105281 was added to the cart.


back to top