Csatlakozóelem DEHNcon-H számára, HVI vezeték

Csatlakozóelemek a HVI long vezeték lezárásához mindkét végén, a vezeték végelzárójának létrehozásához a támasztócsőben (fejrész) és csatlakozóelem a külső villámvédelem vagy a földelőrendszer további elemeire csatlakozáshoz (két zsugortömlővel együtt).

Csatlakoztató készlet HVI vezeték Ø20 mm számára csövön belüli szereléshez

1 Product

Part No. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A

GTIN 4013364152533, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Csatlakoztató készlet HVI long vezeték 20 mm számára csövön belüli szereléshez
Csatlakozóelemek a HVI long vezeték lezárásához mindkét végén
Anyag: NIRO
Csatlakozó: Csap Ø10 mm, L 50 mm
Átmérő Ø Csatlakozóelem: 23 mm
Csavar: Menetes csap M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
Cikksz.: 819145
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozó Csap Ø10 mm, L 50 mm
Átmérő Ø Csatlakozóelem 23 mm
Csavar Menetes csap M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819145 was added to Notepad.

Product 819145 was added to the cart.


back to top