HVI vezeték / HVI long vezeték

Nagyfeszültség-álló szigetelt levezetés az elválasztási távolság betartásához elektromosan vezető elemekhez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.

Alkalmazható s ≤ 75 cm (levegőben) vagy s ≤ 150 cm (szilárd építőanyag) ekvivalens elválasztási távolságig.
A HVI long vezeték teljesíti a DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) szerinti követelményt.
A -5 ... +40 °C megmunkálási hőmérsékletre és a -30 ... +70 °C tartós hőmérséklettartományra (fix fektetésnél) ügyelni kell.

HVI long vezeték (méretre vágott)

A HVI vezetéket méretre kartonban (max. 70 m) szállítjuk.
Kérjük a vezetékhosszat megadni rendeléskor (0,5 m-es lépésekben).

1 Product

Part No. 819131 HVI LO 75 20 L... SW M

GTIN 4013364223189, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

HVI long vezeték (méretre vágva) fekete színű
HVI vezeték
nagyfeszültség-álló szigetelt levezetés
az elválasztási távolság betartásához
elektromosan vezető elemekhez
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Ekvivalens elválasztási távolság s =< 75 cm (levegőben)
vagy s =< 150 cm (szilárd építőanyag).
időjárásálló és UV-stabilizált
Vezeték méretre vágva 6,0 - 70,0 m
Vezető anyaga: Cu
Szigetelés anyaga: PE
Köpeny anyaga: PE
Vezeték színe: fekete ●
Átmérő Ø vezeték: 20 mm
Minimálisan rendelhető hossz: 6 m
Max. rendelési hossz: 70 m
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: HVI LO 75 20 L... SW M
Cikksz.: 819131
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezető anyaga Cu
Szigetelés anyaga PE
Köpeny anyaga PE
Vezeték színe fekete ●
Átmérő Ø vezeték 20 mm
Minimálisan rendelhető hossz 6 m
Max. rendelési hossz 70 m
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819131 was added to Notepad.

Product 819131 was added to the cart.


back to top