Fioretto di messa a terra per applicazioni ferroviarie
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61601150/HDVORSCHAU/769352a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61601150/HDVORSCHAU/769352a1_16-9.jpg)
- Per applicazioni all'aperto
- Giunto robusto a imbuto in alluminio
- Asta telescopica regolabile in continuo con il manico a croce
- Adatto solo per pinze di fase e morsetti con codolo a baionetta lungo
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61601151/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61601151/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
Part No. 769352 ESTC SQL RW 3500
GTIN 4013364007345, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 4.60 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza totale (lG max / IG min ) | 3.515 / 1.935 mm |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.58 |
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 157 534 |
Part No. 769502 ESTC SQL RW 5000
GTIN 4013364004542, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.30 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza totale (lG max / IG min ) | 5.015 / 2.685 mm |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.52 |
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 157 533 |
Telescopico con sede per codolo a baionetta e guida per cavo
Per mandrino filettato con codolo a baionetta (serraggio a baionetta).
La giunzione di serraggio è inoltre dotata di una guida per il cavo e di un gancio per l’aggancio laterale della fune e del fioretto di messa a terra al palo (senza funzione ghiera di regolazione).
1 Product
Part No. 769508 ESTC SQL H RW 5000
GTIN 4013364052383, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.30 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza totale (lG max / IG min ) | 5.015 / 2.685 mm |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.55 |
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 612 142 |
Part No. 769515 EST SQL RW 4855 TA
GTIN 4013364157361, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 6.69 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza totale (lG max / IG min ) | 4.855 / 1.035 mm |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.68-1 |